CD 60X100 WH - Koryto grzebieniowe
3240631

Kanał kablowy do instalacji i montażu w szafach sterowniczych, biały, składający się z części górnej i dolnej, szerokość: 60 mm, wysokość: 100 mm, długość: 2000 mm

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Beznarzędziowe, bezzadziorowe wyłamywanie mostków dzięki zastosowaniu nominalnych punktów przełamania
Przecinak do kanałów okablowania PPSCD ze względu na przełożenie dźwigni i szczególną geometrię ostrzy umożliwia łatwe cięcie, bez wysiłku i pozostawiania zadziorów
Nożyce do kanałów okablowania CUTFOX-CD zapewniają łatwe cięcie, bez wysiłku i pozostawiania zadziorów
Szerokie, ukośne główki mostków kanałów okablowania gwarantują łatwy montaż i perfekcyjne trzymanie się pokrywy
Stabilność układanych przewodów zapewniają zaciski chwytowe żył zatrzaskiwanych po bokach mostków.
Za pomocą nitów rozprężnych z tworzywa sztucznego można w łatwy sposób zamocować koryta kablowe z zastosowaniem nitownicy