Kabel ładowania DC z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem kabla do szybkiego ładowania prądem stałym (DC) pojazdów elektrycznych (EV) wyposażonych w gniazda CCS typu 2, do instalacji na stacjach ładowania Elektromobilność (EVSE)
CHARX ST2C-DC250-6,0MCS00P1
-
Kabel ładowania DC
1674644
CHARX connect standard, CCS Typ 2, Kabel ładowania DC, 250 A trwale, 1000 V DC, z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem, kabel: 6 m, czarny, prosty, obsługuje pomiar czteroprzewodowy, z analogowym czujnikiem temperatury, z wymienną obudową przodu wtyku, z wymiennymi stykami mocy DC, z podłączonym stykiem PP, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3, do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądem stałym (DC), Stopień ochrony IP55
Szczegóły produktu
| Informacje ogólne | Stopień ochrony IP55 |
| Rodzina produktów | CHARX connect standard |
| Technologia | Combined Charging System |
| Zastosowanie | do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądem stałym (DC) |
| do montażu w stacjach ładowania pojazdów elektrycznych (EVSE) | |
| Wyposażenie | obsługuje pomiar czteroprzewodowy |
| z analogowym czujnikiem temperatury | |
| z wymienną obudową przodu wtyku | |
| z wymiennymi stykami mocy DC | |
| z podłączonym stykiem PP | |
| nie wymaga chłodzenia cieczą | |
| Standard ładowania | CCS Typ 2 |
| Tryb ładowania | Tryb 4 |
| Umieszczone logo | Logo PHOENIX CONTACT |
| Monitorowanie temperatury | 2x Pt 1000 |
| Moc i prąd ładowania (Ładowanie DC) | |
| Rodzaj prądu ładowania | DC |
| Prąd ładowania | 250 A DC |
| Moc ładowania | 250 kW |
| Napięcie znamionowe | 1000 V |
| Moc i prąd ładowania (Ładowanie DC w trybie Boost Mode) | |
| Rodzaj prądu ładowania | DC Boost-Mode |
| Przyporządkowanie pinów (Leistungskontakte) | |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Przyłącze zaciskowe, bez możliwości odłączenia |
| Liczba | 3 (PE, DC+, DC-) |
| Napięcie znamionowe | 1000 V DC |
| Prąd znamionowy | 250 A (do 40 ℃) |
| Przyporządkowanie pinów (Signalkontakte) | |
| Informacja na temat rodzaju przyłącza | Przyłącze zaciskowe, bez możliwości odłączenia |
| Sposób przesyłania sygnałów | Modulacja szerokości impulsu z komunikacją modulowaną przez linię zasilania wg ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
| Liczba | 2 (CP, PP) |
| Napięcie znamionowe | 30 V AC |
| Prąd znamionowy | 2 A |
| Kodowanie | 1500 Ω (między PE a PP) |
| Styk sygnalizacyjny PP podłączony do przewodu | |
| Czujniki temperatury (Pt 1000) | |
| Typ czujnika | Pt 1000 |
| Normy/przepisy | DIN EN 60751 |
| Miejsce montażu | 2 czujniki na stykach DC |
| Temperatura wyłączenia | 90 °C |
| Wtyk ładowania pojazdu | |
| Szerokość | 72 mm |
| Wysokość | 181,1 mm |
| Głębokość | 285,3 mm |
| Kolor (Obudowa) | czarny (9005) |
| Kolor (Uchwyt) | czarny (9005) |
| Kolor (Przód wtyku) | czarny (9005) |
| Kolor (Kabel) | czarny (9005) |
| Materiał (Wtyk ładowania pojazdu) | Tw. sztucz. |
| Materiał (Płaszcz zewnętrzny przewodu) | TPE-U |
| Materiał (Powierzchnia styku) | Srebrny |
| Wskazówka | Kolorowy wygląd i poziom połysku kabla ładowania mogą się różnić. |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 (Wygląd wtyku) |
| Długość przewodów | 6 m ±50 mm |
| Normy/przepisy dot. przewodów | IEC 62893-4-1 |
| Typ przewodu | Klasa 6 |
| Rodzaj przewodu | prosty |
| Budowa przewodu | 2 x 70 mm² + 1 x 25 mm² + 2 x 0,75 mm² + 6 x 0,5 mm² |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 33,20 mm ±0,5 mm |
| Długość zdejmowanej osłony przewodu | 180 mm ±10 mm |
| Długość odizolowania | 180 mm ±10 mm |
| Oporność linii | 0,000272 Ω/m |
| Promień gięcia | 332 mm ±1 mm (10 x D) |
| Dane mechaniczne | |
| Liczba cykli wtykania | > 10000 |
| Siła wcisku | < 100 N |
| Siła ciągnienia | < 100 N |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony (Wtyk ładowania pojazdu) | IP55 (podłączony, stopień ochrony w stanie gotowym do użytku po podłączeniu wtyku jest zapewniony wyłącznie wtedy, gdy oba elementy złącza są oryginalnymi produktami firmy Phoenix Contact lub są zgodne z odpowiednią normą.) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -30 °C ... 40 °C |
| maks. 55 °C (Konieczna redukcja prądu, wartość graniczna temperatury styku DC wynosi 90°C) | |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Wysokość | maks. 5000 m (n.p.m.) |
| Normy | |
| Normy/przepisy | IEC 62196-3 |
| Numer artykułu | 1674644 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | XWBAAD |
| Klucz produktu | XWBMHF |
| GTIN | 4067923225626 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 15 400 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 14 332 g |
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| Kraj pochodzenia | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144705 |
| ECLASS-15.0 | 27144705 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
EV-PLCC-AC1-DC1 - Sterownik ładowania AC 1624130
-
EV-T2CCS-MF-M4X45-BIT - Zestaw naprawczy 1085796
-
EV-T2CCS-MF-M4X45 - Zestaw naprawczy 1081734
-
EV-LABEL-K - Naklejka 1309761
-
EV-LABEL-L - Naklejka 1309765
-
G-INS-M40-L68N-PNES-BK - Dławnica kablowa 1424484
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - Moduł mocy DC 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - Moduł mocy DC 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - Moduł mocy DC 1296467
-
TW 95/ 1-CL - Złącze przepustowe 1708752
-
XPC 1,5/ 8-ST-3,5 BK - Złącze do PCB 1464111
-
ES-BPC-C 50-70 BK - Złącze 1155595
-
ES-BPC-C 50-70 OG - Złącze 1155594
-
SPTD 1,5/ 8-H-3,5 - Terminal przyłączeniowy do PCB 1841555
Korzyści
Szerokie portfolio dla wszystkich zastosowań ładowania DC w średnim zakresie mocy
Bardzo wytrzymała i trwała konstrukcja wtyku zapewniająca wysoką dyspozycyjność
Przygotowanie do czteroprzewodowej technologii pomiarowej umożliwia proste rozliczanie zgodnie z przepisami o legalizacji
Wysokie bezpieczeństwo dzięki dwukomorowemu systemowi uszczelnienia do separacji DC+ i DC-
Szybkie i niedrogie serwisowanie dzięki wymiennym przodom wtyku wraz ze stykami mocy
Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław