Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

EV-T2CCS-MF-M4X45-BIT - Zestaw naprawczy
1085796

CHARX connect standard, CCS Typ 2, Zestaw naprawczy, Akcesoria, obudowa: czarny, z wymienną obudową przodu wtyku, 5 śrub z łbem soczewkowym M4X45 z gniazdem Torx, ze specjalnym bitem (bit 867/4 IPR TORX PLUS®, 20 IPR x 89 mm) dla wkrętaków izolowanych, do wymiany obudowy przodu wtyku ładowania pojazdu, IEC 62196-3, Do wymiany obudowy przodu wtyku nie trzeba otwierać obudowy wtyku ładowania pojazdu.

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne