CHARX ST2C-DC150-6,0MCS00P1 - Kabel ładowania DC
1674656

CHARX connect standard, CCS Typ 2, Kabel ładowania DC, 150 A trwale, 1000 V DC, z wtykiem ładowania pojazdu i wolnym końcem, kabel: 6 m, czarny, prosty, obsługuje pomiar czteroprzewodowy, z analogowym czujnikiem temperatury, z wymienną obudową przodu wtyku, z wymiennymi stykami mocy DC, z podłączonym stykiem PP, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-3, do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądem stałym (DC), Stopień ochrony IP55

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne



Korzyści

Szerokie portfolio dla wszystkich zastosowań ładowania DC w średnim zakresie mocy
Bardzo wytrzymała i trwała konstrukcja wtyku zapewniająca wysoką dyspozycyjność
Przygotowanie do czteroprzewodowej technologii pomiarowej umożliwia proste rozliczanie zgodnie z przepisami o legalizacji
Wysokie bezpieczeństwo dzięki dwukomorowemu systemowi uszczelnienia do separacji DC+ i DC-
Szybkie i niedrogie serwisowanie dzięki wymiennym przodom wtyku wraz ze stykami mocy
Zaprojektowane i wyprodukowane zgodnie ze standardem motoryzacyjnym IATF 16949 oraz ISO 9001