EAC-RoHS
ID dopuszczenia: RU D-DE.HB35.B.00387CSAus
ID dopuszczenia: 13631| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 4 A | |||
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Wtyk zaworowy C (8 mm), z 1 LED, Układ: dioda Zenera, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m)
| Zastosowanie | Standard |
| Roboty i łańcuchy kablowe | |
| Liczba biegunów | 3 |
| Ilość odejść kablowych | 1 |
| Ekranowany | nie |
| Kodowanie | A |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Stopień zabrudzenia | 3 |
| Przyłącze przewodu | |
| Moment dokręcania | 0,4 Nm (Złącze wtykowe M12) |
| 0,6 Nm (wtykowe złącza do zaworów) | |
| Klasa palności wg UL 94 | HB |
| Materiał uszczelki | TPU |
| Materiał obudowy wtyku zaworowego | TPU |
| materiał uchwytu | TPU |
| materiał styku | CuSn |
| materiał powierzchni styku | Ni/Au |
| materiał uchwytu styków | TPU GF |
| Materiał styku | CuSn |
| materiał wkładki zestyku wtyku zaworowego | PA 6.6 |
| materiał powierzchni styku | Sn |
| Materiał przepustu | Odlew ciśnieniowy, niklowany |
| Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
| Napięcie znamionowe UN | 24 V AC |
| 24 V DC | |
| Prąd znamionowy IN | 4 A |
| Parametry wtyku zaworowego | |
| Śruby mocujące | M2,5 x 27,5 |
| Moc impulsu | 40 W (przy impulsie prostokątnym 100 µs) |
| Napięcie zaciskowe | 70 V (przy prądzie stałym 2 mA) |
| Napięcie wsteczne | 50 V |
| Dane mechaniczne | |
| Liczba cykli wtykania | ≥ 100 (Złącze wtykowe M12) |
| Wskaźnik stanu | 1 LED |
| Wskaźnik statusu | tak |
| Przyłącze 1 | |
| Konstrukcja | Wtyki proste M12 SPEEDCON |
| Rodzaj rygla | SPEEDCON |
| Rodzaj kodowania | A |
| Przyłącze 2 | |
| Konstrukcja | Wtyk zaworowy C (8 mm) |
| Materiał | CuSn (Styk) |
| Sn (Powierzchnia styku) | |
| PA 6.6 (Obudowa stykowa) | |
| TPU (Obudowa) | |
| Układ ochronny | dioda Zenera |
| Długość przewodów | Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m) |
| PUR bezhalogenowy czarny [PUR] | |
| Waga przewodu | 30 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Liczba biegunów | 3 |
| Ekranowany | nie |
| Typ przewodu | PUR bezhalogenowy czarny [PUR] |
| PUR bezhalogenowy czarny PUR | |
| Budowa linki przewodu sygnałowego | 28x 0,15 mm |
| przewód sygnałowy AWG | 20 |
| Przekrój przewodu | 3x 0,5 mm² |
| Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,5 mm ±0,05 mm (Przewód sygnałowy) |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 4,50 mm ±0,2 mm |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
| płaszcz zewnętrzny, kolor | czarno-szary (RAL 7021) |
| Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
| materiał izolacji żył | PP |
| Pojedyncze żyły, kolor | czarny 1, czarny 2, zielono/żółty |
| skręt całkowity | 3 żyły skręcone wzdłuż |
| maksymalny opór przewodu | 39 Ω/km (przy 20 °C) |
| Rezystancja izolacji | min. 20 MΩ*km |
| Napięcie znamionowe kabla | ≤ 300 V |
| Napięcie probiercze | ≥ 1200 V |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 5 x D |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 10 x D |
| Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 22,5 mm |
| najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 45 mm |
| Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 15000000, Promień gięcia: 50 mm, Droga procesu: 0,9 m, szybkość procesu: 5 m/s, Przyspieszenie: 30 m/s² |
| Bezhalogenowość | wg DIN VDE 0472 część 815 |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg DIN VDE 0482 |
| wg DIN EN 50265-2-1 | |
| olejoodporność | wg DIN EN 60811-2-1 |
| Pozostała odporność | w dużym stopniu odporne na olej |
| Warunkowo odporny na promieniowanie UV (wg DIN EN ISO 4892-2-A) | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
| PUR/PCW 0,75 mm² czarne [116] | |
| Waga przewodu | 53,4 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Liczba biegunów | 3 |
| Ekranowany | nie |
| Typ przewodu | PUR/PCW 0,75 mm² czarne [116] |
| PUR/PCW 0,75 mm² czarne 116 | |
| Budowa linki przewodu sygnałowego | 24x 0,20 mm |
| przewód sygnałowy AWG | 18 |
| Przekrój przewodu | 3x 0,75 mm² |
| Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,7 mm ±0,05 mm |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 5,80 mm ±0,2 mm |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
| płaszcz zewnętrzny, kolor | czarny RAL 9005 |
| Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
| materiał izolacji żył | PCW |
| Pojedyncze żyły, kolor | czarny 1, czarny 2, zielono/żółty |
| skręt całkowity | 3 żyły skręcone wzdłuż |
| maksymalny opór przewodu | 26 Ω/km (przy 20 °C) |
| Rezystancja izolacji | ≥ 20 MΩ*km |
| Napięcie znamionowe kabla | 300 V |
| Napięcie probiercze | 1200 V |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 5 x D |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 10 x D |
| Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 29 mm |
| najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 58 mm |
| Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 1000000, Droga procesu: 10 m, szybkość procesu: 2 m/s, Przyspieszenie: 2,5 m/s² |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | DIN VDE 0482 |
| DIN EN 50265-2-1 | |
| wg UL FT-2 | |
| olejoodporność | wg DIN EN 60811-2-1 |
| Pozostała odporność | nieprzywierające |
| Właściwości szczególne | giętki |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
| PUR/PVC 0,75 mm² szary [117] | |
| Waga przewodu | 58,5 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Liczba biegunów | 3 |
| Ekranowany | nie |
| Typ przewodu | PUR/PVC 0,75 mm² szary [117] |
| PUR/PVC 0,75 mm² szary 117 | |
| Budowa linki przewodu sygnałowego | 24x 0,20 mm |
| przewód sygnałowy AWG | 18 |
| Przekrój przewodu | 3x 0,75 mm² (Przewód sygnałowy) |
| Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,7 mm ±0,05 mm (Przewód sygnałowy) |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 5,80 mm ±0,2 mm |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
| płaszcz zewnętrzny, kolor | szary RAL 7001 |
| Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
| materiał izolacji żył | PCW |
| Pojedyncze żyły, kolor | czarny 1, czarny 2, zielono/żółty |
| skręt całkowity | Żyły skręcane warstwowo |
| maksymalny opór przewodu | 26 Ω/km (przy 20 °C) |
| Rezystancja izolacji | ≥ 20 MΩ*km |
| Napięcie znamionowe kabla | 300 V |
| Napięcie probiercze | 1200 V |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 5 x D |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 10 x D |
| Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 29 mm |
| najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 58 mm |
| Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 1000000, szybkość procesu: 2 m/s, Przyspieszenie: 2,5 m/s² |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg DIN VDE 0482 |
| wg DIN EN 50265-2-1 | |
| wg UL FT-2 | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
| PUR, sieciowany promieniowaniem, bezhalogenowy pomarańczowy [150] | |
| Waga przewodu | 31 kg/km |
| Liczba biegunów | 3 |
| Ekranowany | nie |
| Typ przewodu | PUR, sieciowany promieniowaniem, bezhalogenowy pomarańczowy [150] |
| PUR, sieciowany promieniowaniem, bezhalogenowy pomarańczowy 150 | |
| Budowa linki przewodu sygnałowego | 28x 0,15 mm |
| przewód sygnałowy AWG | 20 |
| Przekrój przewodu | 3x 0,5 mm² (Przewód sygnałowy) |
| Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,46 mm ±0,02 mm (Przewód sygnałowy) |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 4,50 mm ±0,15 mm |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
| płaszcz zewnętrzny, kolor | pomarańczowy RAL 2003 |
| Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
| materiał izolacji żył | TPE-E |
| Pojedyncze żyły, kolor | czarny 1, czarny 2, zielono/żółty |
| Grubość ścianki izolacji | ≥ 0,21 mm (izolacja żył) |
| ok. 0,60 mm (Zewnętrzny płaszcz) | |
| skręt całkowity | 3 żyły skręcone wzdłuż |
| maksymalny opór przewodu | maks. 39 Ω/km (przy 20 °C) |
| Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ*km (przy 20 °C) |
| Napięcie znamionowe kabla | ≤ 300 V |
| Napięcie probiercze | ≥ 3000 V |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 5 x D |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 10 x D |
| Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 23 mm |
| najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 45 mm |
| Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 5000000, Promień gięcia: 45 mm, Droga procesu: 10 m, szybkość procesu: 3 m/s |
| Bezhalogenowość | wg DIN VDE 0472 część 815 |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg UL-Style 20549 |
| olejoodporność | wg DIN EN 60811-2-1 |
| Właściwości szczególne | bez silikonu |
| sieciowany radiacyjnie | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
| PUR, bezhalogenowy żółty [240] | |
| Waga przewodu | 30 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 (80 °C / 300 V) |
| Liczba biegunów | 3 |
| Ekranowany | nie |
| Typ przewodu | PUR, bezhalogenowy żółty [240] |
| PUR, bezhalogenowy żółty 240 | |
| Budowa linki przewodu sygnałowego | 28x 0,15 mm |
| przewód sygnałowy AWG | 20 |
| Przekrój przewodu | 3x 0,5 mm² |
| Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,46 mm ±0,02 mm |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 4,50 mm ±0,15 mm |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
| płaszcz zewnętrzny, kolor | żółty |
| Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
| materiał izolacji żył | PP |
| Pojedyncze żyły, kolor | czarny 1, czarny 2, zielono/żółty |
| Grubość ścianki izolacji | ≥ 0,21 mm |
| Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny | ok. 0,60 mm |
| skręt całkowity | 3 żyły skręcone wzdłuż |
| maksymalny opór przewodu | ≤ 39 Ω/km |
| Rezystancja izolacji | ≥ 10 GΩ*km |
| Napięcie znamionowe kabla | ≤ 300 V |
| Napięcie probiercze | ≥ 3000 V |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 5 x D |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 10 x D |
| Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 23 mm |
| najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 45 mm |
| Bezhalogenowość | wg DIN VDE 0472 część 815 |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg UL-Style 20549 |
| olejoodporność | wg DIN EN 60811-2-1 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -15 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
| PUR, bezhalogenowy, szary [280] | |
| Waga przewodu | 33,2 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Liczba biegunów | 3 |
| Ekranowany | nie |
| Typ przewodu | PUR, bezhalogenowy, szary [280] |
| PUR, bezhalogenowy, szary 280 | |
| Budowa linki przewodu sygnałowego | 28x 0,15 mm |
| przewód sygnałowy AWG | 20 |
| Przekrój przewodu | 3x 0,5 mm² (Przewód sygnałowy) |
| Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,5 mm ±0,05 mm (Przewód sygnałowy) |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 4,50 mm ±0,2 mm |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
| płaszcz zewnętrzny, kolor | szary RAL 7001 |
| Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
| materiał izolacji żył | PP |
| Pojedyncze żyły, kolor | czarny 1, czarny 2, zielono/żółty |
| skręt całkowity | Żyły skręcane warstwowo |
| maksymalny opór przewodu | 39 Ω/km (przy 20 °C) |
| Rezystancja izolacji | ≥ 20 MΩ*km |
| Napięcie znamionowe kabla | 300 V |
| Napięcie probiercze | 1200 V |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 5 x D |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 10 x D |
| Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 22,5 mm |
| Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 15000000, Promień gięcia: 50 mm, Droga procesu: 0,9 m, szybkość procesu: 5 m/s, Przyspieszenie: 30 m/s² |
| Bezhalogenowość | wg DIN VDE 0472 część 815 |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg DIN VDE 0482 |
| wg DIN EN 50265-2-1 | |
| olejoodporność | wg DIN EN 60811-2-1 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
| PCW szary [PVC] | |
| Waga przewodu | 38,6 kg/km |
| UL AWM Style | 2464 |
| Liczba biegunów | 3 |
| Ekranowany | nie |
| Typ przewodu | PCW szary [PVC] |
| PCW szary PVC | |
| Budowa linki przewodu sygnałowego | 16x 0,20 mm |
| przewód sygnałowy AWG | 20 |
| Przekrój przewodu | 3x 0,5 mm² |
| Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,5 mm ±0,05 mm |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 4,80 mm ±0,2 mm |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | PCW |
| płaszcz zewnętrzny, kolor | czarny RAL 9005 |
| Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
| materiał izolacji żył | PCW |
| Pojedyncze żyły, kolor | czarny 1, czarny 2, zielono/żółty |
| skręt całkowity | 3 żyły skręcone wzdłuż |
| maksymalny opór przewodu | 39 Ω/km (przy 20 °C) |
| Rezystancja izolacji | ≥ 20 MΩ*km |
| Napięcie znamionowe kabla | 300 V |
| Napięcie probiercze | 1200 V |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 5 x D |
| Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 24 mm |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | DIN VDE 0482 |
| DIN EN 50265-2-1 | |
| olejoodporność | wg DIN EN 60811-2-1 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
| PCW szary [500] | |
| Waga przewodu | 39,2 kg/km |
| Liczba biegunów | 3 |
| Ekranowany | nie |
| Typ przewodu | PCW szary [500] |
| PCW szary 500 | |
| Rodzaj przewodu | Kabel okrągły |
| Budowa linki przewodu sygnałowego | 16x 0,20 mm |
| przewód sygnałowy AWG | 20 |
| Przekrój przewodu | 3x 0,5 mm² (Przewód sygnałowy) |
| Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,5 mm ±0,05 mm (Przewód sygnałowy) |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 4,80 mm ±0,2 mm |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | PCW |
| płaszcz zewnętrzny, kolor | szary RAL 7001 |
| Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
| materiał izolacji żył | PCW |
| Pojedyncze żyły, kolor | czarny 1, czarny 2, zielono/żółty |
| skręt całkowity | Żyły skręcane warstwowo |
| maksymalny opór przewodu | 39 Ω/km (przy 20 °C) |
| Rezystancja izolacji | min. 20 MΩ*km |
| Napięcie znamionowe kabla | 300 V |
| Napięcie probiercze | 1200 V |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 5 x D |
| Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 24 mm |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | DIN EN 50265-2-1 |
| olejoodporność | wg DIN EN 60811-2-1 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
| PCW 0,75 mm² czarne [534] | |
| Waga przewodu | 49,1 kg/km |
| Liczba biegunów | 3 |
| Ekranowany | nie |
| Typ przewodu | PCW 0,75 mm² czarne [534] |
| PCW 0,75 mm² czarne 534 | |
| Budowa linki przewodu sygnałowego | 24x 0,20 mm |
| przewód sygnałowy AWG | 18 |
| Przekrój przewodu | 3x 0,75 mm² |
| Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,7 mm ±0,1 mm |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 5,30 mm ±0,2 mm |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | PCW |
| płaszcz zewnętrzny, kolor | czarny |
| Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
| materiał izolacji żył | PCW |
| Pojedyncze żyły, kolor | czarny 1, czarny 2, zielono/żółty |
| skręt całkowity | 3 żyły skręcone wzdłuż |
| maksymalny opór przewodu | 26 Ω/km (przy 20 °C) |
| Rezystancja izolacji | min. 20 MΩ*km (przy 20 °C) |
| Napięcie znamionowe kabla | 300 V |
| Napięcie probiercze | 1200 V |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 5 x D |
| Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 27 mm |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | DIN VDE 0482 |
| DIN EN 50265-2-1 | |
| wg UL VW1 | |
| olejoodporność | wg DIN EN 60811-2-1 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
| PUR bezhalogenowy, niezwykle elastyczny, odporny na iskry spawalnicze, szary [800] | |
| Wskazówka | Z uwagi na bardzo wytrzymały płaszcz zewnętrzny, należy go usuwać etapami po 5 cm. |
| Waga przewodu | 31 kg/km |
| UL AWM Style | 20549 |
| Liczba biegunów | 3 |
| Ekranowany | nie |
| Typ przewodu | PUR bezhalogenowy, niezwykle elastyczny, odporny na iskry spawalnicze, szary [800] |
| PUR bezhalogenowy, niezwykle elastyczny, odporny na iskry spawalnicze, szary 800 | |
| Budowa linki przewodu sygnałowego | 28x 0,15 mm |
| przewód sygnałowy AWG | 20 |
| Przekrój przewodu | 3x 0,5 mm² (Przewód sygnałowy) |
| Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,5 mm ±0,05 mm (Przewód sygnałowy) |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 4,50 mm ±0,2 mm |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
| płaszcz zewnętrzny, kolor | szary RAL 7001 |
| Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
| materiał izolacji żył | PP |
| Pojedyncze żyły, kolor | czarny 1, czarny 2, zielono/żółty |
| skręt całkowity | Żyły skręcane warstwowo |
| maksymalny opór przewodu | 39 Ω/km (przy 20 °C) |
| Rezystancja izolacji | ≥ 20 MΩ*km |
| Napięcie znamionowe kabla | 300 V |
| Napięcie probiercze | 1200 V |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 5 x D |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 10 x D |
| Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 23 mm |
| najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 45 mm |
| Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 15000000, Promień gięcia: 50 mm, Droga procesu: 0,9 m, szybkość procesu: 5 m/s, Przyspieszenie: 30 m/s² |
| Obciążalność dynamiczna (skręcanie) | Skręcenie: ±360 °/m |
| Bezhalogenowość | przewód bez halogenów |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg UL 758/1581 FT2 |
| olejoodporność | wg DIN EN 60811-2-1 |
| Pozostała odporność | wysoka odporność na kwasy, ługi i rozpuszczalniki |
| Właściwości szczególne | Płaszcz zewnętrzny kabla odporny na iskry spawalnicze, nadający się do recyklingu, matowy, o niskiej przyczepności, odporny na ścieranie, trudnopalny i samogasnący |
| bez silikonu i kadmu | |
| wolny od substancji ingerujących w powłokę lakierniczą | |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP65 |
| IP67 | |
| Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo) | -25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
| Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk zaworowy) | -20 °C ... 85 °C (Wtyk zaworowy) |
| M12 | |
| Oznaczenie normy | Łącznik wtykowy M12 |
| Normy/przepisy | IEC 61076-2-101 |
| Złącza wtykowe do zaworów | |
| Oznaczenie normy | Wtykowe złącza do zaworów |
| Normy/przepisy | EN 175301-803 |
| Numer artykułu | 1435629 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 25 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | AF1DNA |
| Klucz produktu | AF1DNA |
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| Kraj pochodzenia | PL |
| ECLASS-13.0 | 27060312 |
| ECLASS-15.0 | 27060312 |
| ETIM 9.0 | EC001855 |
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |