SAC-2P-M 8MS-BI-1L-Z/.../... - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego
1405652

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 2-bieg., Wtyki proste M8, kodowanie: A, na Wtyk zaworowy BI (11 mm), z 1 LED, Układ: dioda Zenera, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m)

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
Komfort: większa dyspozycyjność maszyny dzięki szybkiej i łatwej diagnozie
Elastyczne rozwiązania – konfigurowalne materiały ze zmiennymi długościami i typami kabla