SAC-4P-M12MS/0,3-600/FS SH HD
-
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego
1403990
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PP-EPDM bezhalogenowy, szary RAL 7035, ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 0,3 m, Hygienic Design, z zakotwiczonym radełkiem ze stali szlachetnej
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
Ochrona antykorozyjna wszystkich narażonych na uszkodzenie elementów metalowych poprzez zastosowanie stali nierdzewnej 1.4404
Szybkie rozpoznawanie zabrudzeń dzięki jasnemu kolorowi
Niezawodna transmisja sygnałów – pełne (360°) ekranowanie w środowisku obciążonym polem elektromagnetycznym