UL Listed
ID dopuszczenia: FILE E 221474| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 4 A | |||
cUL Listed
ID dopuszczenia: FILE E 221474| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 4 A | |||
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PCW, czarny RAL 9005, Wtyki proste M8, kodowanie: A, na Gniazdo proste M8, kodowanie: A, długość kabla: 0,3 m
| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 4 A | |||
| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 4 A | |||