UL Listed
ID dopuszczenia: FILE E 221474Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 4 A |
cUL Listed
ID dopuszczenia: FILE E 221474Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 4 A |
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., Wtyki proste M8, na Gniazdo proste M8, kodowanie: A, długość kabla: Dowolna (0,2 ... 85,0 m)
Typ produktu | Kabel do czujników/urządzeń wykonawczych |
Zastosowanie | Standardowe przewody US |
Roboty i łańcuchy kablowe | |
Liczba biegunów | 4 |
Ilość odejść kablowych | 1 |
Ekranowany | nie |
Kodowanie | A |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zabrudzenia | 3 |
Klasa palności wg UL 94 | HB |
Materiał uszczelki | NBR |
materiał uchwytu | TPU, trudnozapalny, samogasnący |
materiał styku | CuSn |
materiał powierzchni styku | Ni/Au |
materiał uchwytu styków | TPU GF |
Materiał przepustu | Odlew ciśnieniowy, niklowany |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
Napięcie znamionowe UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Prąd znamionowy IN | 4 A |
Dane mechaniczne | |
Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
Wskaźnik stanu | nie |
Wskaźnik statusu | nie |
Przyłącze przewodu | |
Moment dokręcania | 0,2 Nm (Złącza wtykowe M8) |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja | Wtyki proste M8 |
Liczba biegunów | 4 |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja | Gniazdo proste M8 |
Liczba biegunów | 4 |
Rodzaj kodowania | A |
Długość przewodów | Dowolna (0,2 ... 85,0 m) |
PUR bezhalogenowy czarny [PUR] | |
Waga przewodu | 23 kg/km |
UL AWM Style | 20549 / 10493 (80 °C / 300 V) |
Liczba biegunów | 4 |
Ekranowany | nie |
Typ przewodu | PUR bezhalogenowy czarny [PUR] |
PUR bezhalogenowy czarny PUR | |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 32x 0,10 mm |
przewód sygnałowy AWG | 24 |
Przekrój przewodu | 4x 0,25 mm² (Przewód sygnałowy) |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,17 mm ±0,02 mm (Przewód sygnałowy) |
Zewnętrzna średnica przewodu | 3,95 mm ±0,15 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | czarno-szary (RAL 7021) |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PP |
Pojedyncze żyły, kolor | brązowy, biały, niebieski, czarny |
Grubość ścianki izolacji | ≥ 0,21 mm (Izolacja żył) |
ok. 0,50 mm (Zewnętrzny płaszcz) | |
skręt całkowity | 4 żyły skręcone wzdłuż |
maksymalny opór przewodu | maks. 78 Ω/km (przy 20 °C) |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 GΩ*km (przy 20 °C) |
Napięcie znamionowe kabla | ≤ 300 V |
Napięcie probiercze | ≥ 3000 V |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 20 mm |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 40 mm |
Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 10000000, Promień gięcia: 44 mm, Droga procesu: 10 m, szybkość procesu: 3 m/s, Przyspieszenie: 5 m/s² |
Obciążalność dynamiczna (skręcanie) | Skręcenie: ±180 °/m, Cykle skręcania: ≥2000000, Częstotliwość skręcania: 35 Cykle/min. |
Bezhalogenowość | wg DIN VDE 0472 część 815 |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg UL 758/1581 FT2 |
DIN EN 60332-2-2 (20 s) | |
olejoodporność | wg DIN EN 60811-2-1 |
Pozostała odporność | wysoka odporność na kwasy, ługi i rozpuszczalniki |
odporny na hydrolizę i mikroby | |
Warunkowo odporny na promieniowanie UV (wg DIN EN ISO 4892-2-A) | |
Właściwości szczególne | do łańcuchów kablowych |
bez silikonu | |
wolny od substancji ingerujących w powłokę lakierniczą | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
PCW czarny 105 °C [535] | |
Waga przewodu | 25 kg/km |
UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 V) |
Liczba biegunów | 4 |
Ekranowany | nie |
Typ przewodu | PCW czarny 105 °C [535] |
PCW czarny 105 °C 535 | |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 7x 0,20 mm |
przewód sygnałowy AWG | 24 |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,12 mm ±0,03 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 4,40 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PCW |
płaszcz zewnętrzny, kolor | czarny |
Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PCW |
Pojedyncze żyły, kolor | brązowy, niebieski, czarny, biały |
skręt całkowity | 4 żyły skręcone wzdłuż |
Napięcie znamionowe kabla | 300 V |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 8 x D |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 36 mm |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | FT4 |
Pozostała odporność | odporne na UV |
Temperatura otoczenia (praca) | -30 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-5 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
PCW żółty 105°C [542] | |
Waga przewodu | 25 kg/km |
UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 V) |
Liczba biegunów | 4 |
Ekranowany | nie |
Typ przewodu | PCW żółty 105°C [542] |
PCW żółty 105°C 542 | |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 7x 0,20 mm |
przewód sygnałowy AWG | 24 |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,12 mm ±0,03 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 4,40 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PCW |
płaszcz zewnętrzny, kolor | żółty |
Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PCW |
Pojedyncze żyły, kolor | brązowy, niebieski, czarny, biały |
skręt całkowity | 4 żyły skręcone wzdłuż |
maksymalny opór przewodu | maks. 79,7 Ω/km (20 °C) |
Rezystancja izolacji | ≥ (550 M Ω/m przy 500 V) |
Napięcie znamionowe kabla | 300 V |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 8 x D |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 36 mm |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | FT4 |
Pozostała odporność | odporne na UV |
Temperatura otoczenia (praca) | -30 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-5 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
PUR, bardzo giętki, szary [800] | |
Wskazówka | Z uwagi na bardzo wytrzymały płaszcz zewnętrzny, należy go usuwać etapami po 5 cm. |
Waga przewodu | 27,1 kg/km |
UL AWM Style | 20549 |
Liczba biegunów | 4 |
Ekranowany | nie |
Typ przewodu | PUR, bardzo giętki, szary [800] |
PUR, bardzo giętki, szary 800 | |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 32x 0,10 mm |
przewód sygnałowy AWG | 24 |
Przekrój przewodu | 4x 0,25 mm² (Przewód sygnałowy) |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,15 mm ±0,05 mm (Przewód sygnałowy) |
Zewnętrzna średnica przewodu | 4,50 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | szary RAL 7001 |
Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PP |
Pojedyncze żyły, kolor | brązowy, biały, niebieski, czarny |
skręt całkowity | 4 żyły skręcone wzdłuż |
maksymalny opór przewodu | ok. 76 Ω/km |
Rezystancja izolacji | ≥ 20 MΩ*km |
Napięcie znamionowe kabla | 300 V |
Napięcie probiercze | 1200 V |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 4 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 7,5 x D |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 18 mm |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 34 mm |
Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 10000000, Promień gięcia: 7,5 x D, Droga procesu: 5 m, szybkość procesu: 3,3 m/s, Przyspieszenie: 5 m/s² |
Cykle gięcia maksymalnie: 15000000, Promień gięcia: 50 mm, Droga procesu: 0,9 m, szybkość procesu: 5 m/s, Przyspieszenie: 30 m/s² | |
Obciążalność dynamiczna (skręcanie) | Skręcenie: ±360 °/m, Cykle skręcania: 1000000, Częstotliwość skręcania: 35 Cykle/min. |
Bezhalogenowość | wg DIN VDE 0472 część 815 |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg UL 758/1581 FT2 |
olejoodporność | wg DIN EN 60811-2-1 |
Pozostała odporność | wysoka odporność na kwasy, ługi i rozpuszczalniki |
bez silikonu | |
Właściwości szczególne | Płaszcz zewnętrzny kabla odporny na iskry spawalnicze, nadający się do recyklingu, matowy, o niskiej przyczepności, odporny na ścieranie, trudnopalny i samogasnący |
bez silikonu i kadmu | |
wolny od substancji ingerujących w powłokę lakierniczą | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
PVC, szary, 105 C [544] | |
Waga przewodu | 21 kg/km |
UL AWM Style | 2517 (105 °C / 300 V) |
Liczba biegunów | 4 |
Ekranowany | nie |
Typ przewodu | PVC, szary, 105 C [544] |
PVC, szary, 105 C 544 | |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 7x 0,20 mm |
przewód sygnałowy AWG | 24 |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,12 mm ±0,03 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 4,40 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PCW |
płaszcz zewnętrzny, kolor | szary |
Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PCW |
Pojedyncze żyły, kolor | brązowy, biały, niebieski, czarny |
skręt całkowity | 4 żyły skręcone wzdłuż |
maksymalny opór przewodu | maks. 79,7 Ω/km (20 °C) |
Rezystancja izolacji | ≥ (550 M Ω/m przy 500 V) |
Napięcie znamionowe kabla | 300 V |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 12 x D |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 53 mm |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | FT1, VW-1 |
Pozostała odporność | odporne na UV |
Temperatura otoczenia (praca) | -30 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-5 °C ... 105 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo) | -25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
Oznaczenie normy | Łącznik wtykowy M8 |
Normy/przepisy | IEC 61076-2-104 |
Numer artykułu | 1405902 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | BF1IAB |
Klucz produktu | AF1IAB |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 54,85 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 13,2 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | US |
ECLASS-13.0 | 27060311 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 4 A |
Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
30 V | 4 A |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |