SAC-4P-10,0-800/M12FS - Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego
1567335

Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR bez halogenów, odporny na iskry spawalnicze, bardzo giętki, szary RAL 7001, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 10 m, do robotów i łańcuchów kablowych

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
Niezawodność przy produkcji karoserii dzięki przewodowi odpornemu na iskry spawalnicze