SAC-3P-M12MS/0,3-PVC/M12FS
-
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego
1414576
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PCW, czarny RAL 9005, Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 0,3 m
Szczegóły produktu
| Zastosowanie | Standard |
| Liczba biegunów | 3 |
| Ilość odejść kablowych | 1 |
| Ekranowany | nie |
| Kodowanie | A |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zabrudzenia | 3 |
| Klasa palności wg UL 94 | HB |
| Materiał uszczelki | NBR |
| materiał uchwytu | TPU, trudnozapalny, samogasnący |
| materiał styku | CuSn |
| materiał powierzchni styku | Ni/Au |
| materiał uchwytu styków | TPU GF |
| Materiał przepustu | Odlew ciśnieniowy, niklowany |
| Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
| Napięcie znamionowe UN | 250 V AC |
| 250 V DC | |
| Prąd znamionowy IN | 4 A |
| Dane mechaniczne | |
| Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
| Wskaźnik stanu | nie |
| Wskaźnik statusu | nie |
| Przyłącze przewodu | |
| Moment dokręcania | 0,4 Nm |
| Przyłącze 1 | |
| Konstrukcja | Wtyki proste M12 |
| Liczba biegunów | 3 |
| Rodzaj kodowania | A |
| Przyłącze 2 | |
| Konstrukcja | Gniazdo proste M12 |
| Liczba biegunów | 3 |
| Rodzaj kodowania | A |
| Długość przewodów | 0,3 m |
| PCW szary [PVC] | |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Waga przewodu | 40 kg/km |
| UL AWM Style | 2464 / 1729 (80 °C / 300 V) |
| Liczba biegunów | 3 |
| Ekranowany | nie |
| Typ przewodu | PCW szary [PVC] |
| Budowa linki przewodu sygnałowego | 19x 0,15 mm |
| przewód sygnałowy AWG | 22 |
| Przekrój przewodu | 3x 0,34 mm² (Przewód sygnałowy) |
| Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,26 mm ±0,05 mm |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 4,30 mm ±0,2 mm |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | PCW |
| płaszcz zewnętrzny, kolor | czarny RAL 9005 |
| Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
| materiał izolacji żył | PCW |
| Pojedyncze żyły, kolor | brązowy, niebieski, czarny |
| Grubość ścianki izolacji | ≥ 0,23 mm (Izolacja żył) |
| Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny | ≥ 0,76 mm |
| skręt całkowity | 3 żyły skręcone wzdłuż |
| maksymalny opór przewodu | maks. 57 Ω/km (przy 20 °C) |
| Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ*km (przy 20 °C) |
| Napięcie znamionowe kabla | ≤ 300 V |
| Napięcie probiercze | ≥ 2500 V |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 5 x D |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 10 x D |
| Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 22 mm |
| najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 43 mm |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | Wg UL-Style 2464 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
| -10 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo) | -25 °C ... 90 °C (Wtyk męski/gniazdo) |
| Oznaczenie normy | Łącznik wtykowy M12 |
| Normy/przepisy | IEC 61076-2-101 |
| Numer artykułu | 1414576 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | BF1CBA |
| Klucz produktu | AF1CBA |
| GTIN | 4055626036243 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 26,9 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 20,442 g |
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 0,179 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Zaślepka 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Klips zabezpieczający 1558988
-
UCT-WMT (23X4) - Oznacznik przewodów 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Oznacznik przewodów 0819411
-
US-WMT (23X4) - Oznacznik do kabli 0828769
-
WMTW (23X4)R - Oznacznik do kabli 0831004
-
PROT-M12 MS-PA-CHAIN - Śruba zamykająca 1430899
-
SAC-M12-EXCLIP-F - Klips zabezpieczający 1558991
-
B-STIFT - Pisak do oznaczników 1051993
-
TSD 04 SAC - Wkrętak dynamometryczny 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Wkrętak dynamometryczny 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Wkładka adaptująca 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Narzędzie 1208432
Korzyści
Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław