NBC-MSD/15,0-93K/MSD SCO
-
Kabel sieciowy
1017935
Kabel sieciowy, Sercos CAT5 (100 Mbit/s), 4-bieg., PCW/PCW, czerwony RAL 3020, ekranowany, Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: D / IP67, na Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: D / IP67, długość kabla: 15 m
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kabel danych, konfekcjonowany |
Zastosowanie | Standard |
Rodzaj czujnika | Sercos |
Liczba biegunów | 4 |
Ekranowany | tak |
Kodowanie | D |
System magistrali | Sercos III |
Rodzaj sygnału/Kategoria | Sercos CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
Wskaźnik stanu | nie |
Wskaźnik statusu | nie |
Napięcie znamionowe UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Prąd znamionowy IN | 4 A |
Środek transmisyjny | Miedź |
Szybkość transmisji | 100 Mbit/s |
właściwości transmisyjne (kategoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja | Wtyki proste M12 SPEEDCON / IP67 |
Liczba biegunów | 4 |
Rodzaj rygla | SPEEDCON |
Rodzaj kodowania | D (Dane) |
Kolor uchwytu | czarny |
Materiał | CuSn (Styk) |
Ni/Au (Powierzchnia styku) | |
PA (Obudowa stykowa) | |
TPU, trudnozapalny, samogasnący (Uchwyt) | |
Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany (Dławnica) | |
Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
Moment dokręcania | 0,4 Nm |
Stopień ochrony | IP67 |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 90 °C |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja | Wtyki proste M12 SPEEDCON / IP67 |
Liczba biegunów | 4 |
Rodzaj rygla | SPEEDCON |
Rodzaj kodowania | D (Dane) |
Kolor uchwytu | czarny |
Materiał | CuSn (Styk) |
Ni/Au (Powierzchnia styku) | |
Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany (Dławnica) | |
TPU, trudnozapalny, samogasnący (Uchwyt) | |
PA (Obudowa stykowa) | |
Liczba cykli wtykania | ≥ 100 |
Rezystancja izolacji | ≥ 100 MΩ |
Moment dokręcania | 0,4 Nm |
Stopień ochrony | IP67 |
Temperatura otoczenia (praca) | -25 °C ... 90 °C |
Długość przewodów | 15 m |
Sercos III [93K] | |
Rysunek wymiarowy |
|
Waga przewodu | 68 kg/km |
UL AWM Style | 21694 (60 °C / 600 V) |
Liczba biegunów | 4 |
Ekranowany | tak |
Typ przewodu | Sercos III [93K] |
Budowa przewodu | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Czas emisji sygnału | 5,3 ns/m |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 7x 0,25 mm |
przewód sygnałowy AWG | 22 |
Przekrój przewodu | 4x 0,34 mm² |
Średnica żyły łącznie z izolacją | ok. 1,55 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 6,50 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PCW |
płaszcz zewnętrzny, kolor | czerwony RAL 3020 |
Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PE |
Pojedyncze żyły, kolor | biały, żółty, niebieski, pomarańczowy |
Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny | ok. 0,90 mm |
rodzaj ekranowania par | Folia poliestrowa laminowana aluminium |
skręt całkowity | Czwórka gwiazdowa |
maksymalny opór przewodu | ≤ 120 Ω/km |
Rezystancja izolacji | ≥ 0,5 GΩ*km |
Rezystancja sprzężenia | ≤ 20,00 mΩ/m (dla 10 Hz) |
Impedancja falowa | 100 Ω ±15 Ω (przy 100 MHz) |
Napięcie znamionowe kabla | 600 V |
Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 3 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 7 x D |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 20 mm |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 46 mm |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg UL 1685 (CSA FT 4) |
olejoodporność | w ograniczonym stopniu odporny na olej |
Pozostała odporność | odporne na UV (wg UL 1581, rozdział 1200) |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
-40 °C ... 70 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
temperatura otoczenia (układanie) | -20 °C ... 60 °C |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP65/IP67 |
Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo) | -25 °C ... 90 °C (Złącze wtykowe M12) |
M12 | |
Oznaczenie normy | Łącznik wtykowy M12 |
Normy/przepisy | IEC 61076-2-101 |
Numer artykułu | 1017935 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 50 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | BF1CJO |
Klucz produktu | AF1CJO |
GTIN | 4055626502748 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 1 041 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 1 027 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław