NBC-10,0-93F/M12FSD
-
Kabel sieciowy
1192159
Kabel sieciowy, Ethernet CAT5e (100 Mbit/s), 4-bieg., TPE, bardzo giętki, turkusowy, ekranowany, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12, kodowanie: D / IP65, długość kabla: 10 m
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kabel danych, konfekcjonowany |
Zastosowanie | Standardowe przewody US |
Rodzaj czujnika | Ethernet |
Liczba biegunów | 4 |
Ekranowany | tak |
Kodowanie | D |
System magistrali | Ethernet |
Rodzaj sygnału/Kategoria | Ethernet CAT5e, 100 Mbit/s |
Wskaźnik stanu | nie |
Wskaźnik statusu | nie |
Napięcie znamionowe UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Prąd znamionowy IN | 4 A (Wtyk/gniazdo wg IEC 61076-2-101, uwzględnić dane techniczne przewodu) |
Środek transmisyjny | Miedź |
Szybkość transmisji | 100 Mbit/s |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja | wolny koniec przewodu |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja | Gniazdo proste M12 / IP65 |
Rodzaj kodowania | D (Dane) |
Materiał | CuSn (Styk) |
Ni/Au (Powierzchnia styku) | |
PA (Obudowa stykowa) | |
TPU, trudnozapalny, samogasnący (Uchwyt) | |
Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany (Dławnica) | |
FKM (Uszczelka) | |
Stopień ochrony | IP65 |
Długość przewodów | 10 m |
Ethernet, bardzo giętki, CAT5e [93F] | |
Rysunek wymiarowy |
|
UL AWM Style | 2463 (80 °C / 600 V) |
Liczba biegunów | 4 |
Ekranowany | tak |
Typ przewodu | Ethernet, bardzo giętki, CAT5e [93F] |
Budowa przewodu | 2x2xAWG24/7, SF/UTP |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 7x 0,20 mm (7x32) |
przewód sygnałowy AWG | 24 |
Przekrój przewodu | 2x 2x 0,2 mm² |
Średnica żyły łącznie z izolacją | 1,2 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 6,70 mm ±0,25 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | TPE |
płaszcz zewnętrzny, kolor | turkusowy |
Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PE |
Pojedyncze żyły, kolor | białopomarańczowy-pomarańczowy, białozielony-zielony |
Skrętu par | 2 żyły do pary |
skręt całkowity | 2 pary do rdzenia |
optyczna osłona ekranująca | 75 % |
Impedancja falowa | 100 Ω ±15 Ω (przy 100 MHz) |
Impedancja przewodu | 100 Ω ±15 Ω (przy 1 ... 100 MHz) |
Napięcie znamionowe kabla | 600 V |
Napięcie probiercze | 2000 V |
Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 1000000, Promień gięcia: 10 x D, Droga procesu: 0,23 m, szybkość procesu: 1,5 m/s, Przyspieszenie: 20,5 m/s² |
Cykle gięcia maksymalnie: 20000000, Promień gięcia: 20 X D (126 cykli/min przy 20 °C) | |
Obciążalność dynamiczna (skręcanie) | Skręcenie: 360 °/m (Obciążenie 1 lb), Cykle skręcania: 3000000, Częstotliwość skręcania: 71 Cykle/min, Temperatura otoczenia (praca): 20 °C |
Bliska tłumienność przenikowa (NEXT) | 50 dB (z 100 MHz (IEC 62153-4-9)) |
Tłumienność odbiciowa (RL) | 20 dB (przy 10 МHz (+6LOG)) |
26 dB (przy 20 MHz) | |
26 dB (przy 100 MHz (-5LOG)) | |
odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | VW-1 |
Pozostała odporność | Odporność na odpryski przy spawaniu (Odporność na ścieranie i działanie oleju) |
odporne na UV (CMX Outdoor) | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP65 |
IP65 | |
Temperatura otoczenia (praca) (Wtyk / gniazdo) | -25 °C ... 85 °C (Złącze wtykowe M12) |
M12 | |
Oznaczenie normy | Łącznik wtykowy M12 |
Normy/przepisy | IEC 61076-2-101 |
Numer artykułu | 1192159 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 25 Szt. |
Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
Klucz sprzedaży | BF1IHC |
Klucz produktu | AF1IHC |
GTIN | 4063151251109 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 22,22 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 22,22 g |
Numer taryfy celnej | 85444290 |
Kraj pochodzenia | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław