NBC-R4ACT/0,3-93B/R4ACT - Kabel krosowe
1113302

Kabel krosowe, RJ45/IP20 ku górze na RJ45/IP20 ku górze, długość kabla: 0,3 m, liczba biegunów: 4, 100 Mbit/s, CAT5, rodzaj przyłącza: Zacisk Pierce, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, zielony RAL 6018

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne


Korzyści

Kompaktowa wersja kątowa
Nadają się perfekcyjnie do aplikacji przemysłowych
Dopuszczenia do użytku do całym świecie CE, UL, WEEE i EAC
Bezpieczne podłączanie i odłączanie dzięki niezawodnym zatrzaskom
Idealne właściwości EMC dzięki ekranowaniu 360°
Równoczesne zasilanie z PoE++
Wysoka odporność na wibracje i udary dzięki zalaniu
Przesyłanie danych z dużą prędkością do 100 Mb/s (CAT5)
Kompaktowa wersja kątowa