NBC-R4ACS/30,0-93B/R4ACS
-
Kabel krosowe
1441505
Kabel krosowe, RJ45/IP20 proste na RJ45/IP20 proste, długość kabla: 30 m, liczba biegunów: 4, 100 Mbit/s, CAT5, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, zielony RAL 6018
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Nadają się perfekcyjnie do aplikacji przemysłowych
Kabel PCW do układania elastycznego
Dopuszczenia do użytku do całym świecie CE, UL, WEEE i EAC
Bezpieczne podłączanie i odłączanie dzięki niezawodnym zatrzaskom
Idealne właściwości EMC dzięki ekranowaniu 360°
Równoczesne zasilanie z PoE++
Wysoka odporność na wibracje i udary dzięki zalaniu
Przesyłanie danych z dużą prędkością do 100 Mb/s (CAT5)