NBC-R4AC/3,0-93M/R4ACR
-
Kabel krosowe
1420382
Kabel krosowe, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 3 m, liczba biegunów: 4, 100 Mbit/s, CAT5, materiał: PA 6.6, PROFINET, 1x4xAWG22/7, SF/TQ, zielony RAL 6018
Szczegóły produktu
Typ produktu | Kabel danych, konfekcjonowany |
Rodzina produktów | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Rodzaj czujnika | PROFINET |
Liczba biegunów | 4 |
wygląd wtyku | RJ45 8(4) |
Ekranowany | tak |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | I |
Stopień zabrudzenia | 1 |
napięcie znamionowe (III/3) | 72 V (DC) |
prąd obliczeniowy | 1,75 A |
Napięcie znamionowe UN | 48 V |
Prąd znamionowy IN | 1 A |
Środek transmisyjny | Miedź |
Szybkość transmisji | 100 Mbit/s |
właściwości transmisyjne (kategoria) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Prędkość transmisji | 100 Mb/s |
Dane mechaniczne | |
siła wtykania na styk sygnałowy | 50,00 N |
siła wyciągania na styk sygnałowy | 30 N |
Klasa palności wg UL 94 | V2 |
Materiał obudowy | PA 6.6 |
materiał styku | CuSn |
materiał powierzchni styku | Ni/Au |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
Przyłącze 1 | |
Konstrukcja | Wtyki proste RJ45 |
Ekranowany | tak |
Kolor uchwytu | czarny |
Materiał | CuSn (Styk) |
Ni/Au (Powierzchnia styku) | |
PA (Obudowa stykowa) | |
PA (Obudowa) | |
Liczba cykli wtykania | ≥ 750 |
Stopień ochrony | IP20 |
Przyłącze 2 | |
Konstrukcja | Wtyki proste RJ45 |
Ekranowany | tak |
Kolor uchwytu | czarny |
Materiał | CuSn (Styk) |
Ni/Au (Powierzchnia styku) | |
PA (Obudowa stykowa) | |
PA (Obudowa) | |
Liczba cykli wtykania | ≥ 750 |
Stopień ochrony | IP20 |
Długość przewodów | 3,00 m |
PROFINET elastyczny CAT5 [93M] | |
Rysunek wymiarowy |
|
Waga przewodu | 65 kg/km |
UL AWM Style | 20236 (80 °C / 30 V) |
Liczba biegunów | 4 |
Ekranowany | tak |
Typ przewodu | PROFINET elastyczny CAT5 [93M] |
Budowa przewodu | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Czas emisji sygnału | 5,3 ns/m |
Budowa linki przewodu sygnałowego | 7x 0,25 mm |
przewód sygnałowy AWG | 22 |
Przekrój przewodu | 4x 0,34 mm² |
Średnica żyły łącznie z izolacją | ok. 1,5 mm |
Zewnętrzna średnica przewodu | 6,50 mm ±0,2 mm |
płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
płaszcz zewnętrzny, kolor | zielony RAL 6018 |
Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
materiał izolacji żył | PE |
Pojedyncze żyły, kolor | biały, żółty, niebieski, pomarańczowy |
Grubość ścianki, płaszcz zewnętrzny | ok. 0,90 mm |
skręt całkowity | Czwórka gwiazdowa |
Rezystancja izolacji | ≥ 500 MΩ*km |
Rezystancja sprzężenia | ≤ 20,00 mΩ/m (przy 10 MHz) |
Opór pętli | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedancja falowa | 100 Ω ±15 Ω (przy 100 MHz) |
pojemność robocza | 52 pF |
Napięcie znamionowe kabla | 600 V |
Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 4 x D |
Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 8 x D |
Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 26 mm |
najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 52 mm |
Bliska tłumienność przenikowa (NEXT) | 80 dB (przy 1 MHz) |
76 dB (przy 4 MHz) | |
70 dB (przy 10 MHz) | |
65 dB (przy 16 MHz) | |
63 dB (przy 20 MHz) | |
60 dB (przy 31,25 MHz) | |
55 dB (przy 62,5 MHz) | |
50 dB (przy 100 MHz) | |
tłumienność ekranu | 2,1 dB (przy 1 MHz) |
4 dB (przy 4 MHz) | |
6,3 dB (przy 10 MHz) | |
8 dB (przy 16 MHz) | |
9 dB (przy 20 MHz) | |
11,4 dB (przy 31,25 MHz) | |
16,5 dB (przy 62,5 MHz) | |
21,3 dB (przy 100 MHz) | |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C |
-40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
temperatura otoczenia (układanie) | -40 °C ... 80 °C |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) (Wtyki) | -25 °C ... 80 °C (Złącze wtykowe RJ45) |
Numer artykułu | 1420382 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | ABNABA |
Klucz produktu | ABNABA |
GTIN | 4055626206493 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 230 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 213,416 g |
Numer taryfy celnej | 85444210 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Korzyści
Nadają się perfekcyjnie do aplikacji przemysłowych
Nadają się perfekcyjnie do aplikacji biurowych, budynkowych i przemysłowych (np. w szafach sterowniczych)
Kompaktowa wersja kątowa
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław