UL Listed
ID dopuszczenia: FILE E 335024Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
56,5 V | 0,175 A |
cUL Listed
ID dopuszczenia: FILE E 335024Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
56,5 V | 0,175 A |
cUL Listed
ID dopuszczenia: E221474Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Zasilanie | 48 V | 6 A | ||
Data | 50 V | 0,5 A |
UL Listed
ID dopuszczenia: E221474Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
Zasilanie | 48 V | 6 A | ||
Data | 50 V | 0,5 A |