ELR H3-IES-PT-24DC/500AC-2-T
-
Hybryd. rozrusznik silnika
2906062
Hybryd. rozrusznik silnika; funkcje: Uruchamianie silnika, Ochrona silnika (klasa 10A), Wyłącznik bezpieczeństwa, Wyższa wytrzymałość na napięcie przejściowe, ATEX; wejście: 24 V DC; wyjście: 3~, 500 V AC, 2,4 A; zaciski Push-in
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
Typ produktu | Hybrydowy rozrusznik silnika |
Rodzina produktów | CONTACTRON |
Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
Liczba faz | 3 |
Rodzaj rozrusznika silnika | Rozrusznik bezpośredni |
Częstotliwość łąCzenia | ≤ 2 Hz (w zależności od obciążenia) |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 2,2 W |
Częstotliwość łąCzenia | ≤ 2 Hz (w zależności od obciążenia) |
Maksymalna moc strat | 3,3 W |
Strata mocy | 1,1 W |
Rodzaj przyporządkowania | 1 |
Zasilanie | |
Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego US | 24 V DC |
Zakres napięcia zasilania sterowania | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Nominalny sterujący prąd zasilania IS | 40 mA |
Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami |
Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów | |
Właściwości izolacji | |
Znamionowe napięcie izolacji | 500 V |
Znamionowe napięcie udarowe | 6 kV |
Kategoria przepięciowa | III |
Stopień zabrudzenia | 2 |
Właściwości izolacyjne między napięciem wejścia sterującego, napięciem zasilania sterowania i obwodem pomocniczym do obwodu głównego | Bezpieczna separacja (IEC 60947-1/EN 50178) przy napięciu roboczym ≤ 300 V AC |
Izolacja podstawowa (IEC 60947-1) przy napięciu roboczym 300 V AC ... 500 V AC | |
Bezpieczna separacja (IEC 50178) przy napięciu roboczym 300 ... 500 V AC | |
Właściwości izolacyjne między napięciem wejścia sterującego i napięciem zasilania sterowania do obwodu pomocniczego | Bezpieczna separacja (IEC 60947-1) przy obwodzie pomocniczym ≤ 300 V AC |
Bezpieczna separacja (IEC 50178) przy obwodzie pomocniczym ≤ 300 V AC |
Sterowanie | |
Oznaczenie wejścia | Wejście sterujące |
Napięcie znamionowe uruchomienia UC | 24 V DC |
Zakres napięcia uruchomieniowego | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Prąd znamionowy uruchomienia IC | 5 mA |
Próg przełączenia | 9,6 V (Sygnał "0") |
19,2 V (Sygnał "1") | |
Poziomy sygnałów | < 5 V DC (do awaryjnego zatrzymania) |
Typowy czas wyłączenia | < 30 ms |
Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów |
Wyjście AC | |
Znamionowe napięcie robocze Ue | 500 V AC |
Zakres napięcia roboczego | 42 V AC ... 550 V AC |
Pomiarowe natężenie robocze Ie | 2,4 A (AC-51) |
2,4 A (AC-53a) | |
Częstotliwość sieci | 50/60 Hz |
Zakres prądu obciążenia | 180 mA ... 2,4 A (patrz krzywa redukcyjna) |
Charakterystyka wyzwalania wg IEC 60947-4-2 | Klasa 10A |
Czas chłodzenia | 20 min |
prąd upływu | 0 mA |
Układ ochronny | Ochrona przed przepięciami |
Wyjścia sygnałów zwrotnych | |
Wskazówka | Sygnał zwrotny: bezpotencjałowy styk zestyku przełącznego, styk sygnałowy |
Rodzaj zestyku | 1 zestyk przełączny |
Zdolność łączeniowa wg IEC 60947-5-1 | 3 A (230 V, AC15) |
2 A (24 V (DC13)) |
obwód sterowania | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Długość odizolowania | 10 mm |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
Obwód obciążający | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Długość odizolowania | 10 mm |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 14 |
Wskaźnik stanu | LED (żółta) |
wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona |
Wyświetlanie błędów | LED czerwona |
Szerokość | 22,5 mm |
Wysokość | 107,5 mm |
Głębokość | 114 mm |
Klasa palności wg UL 94 (Obudowa) | V0 (Obudowa) |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | 5 °C ... 70 °C (Przestrzegać krzywej zmniejszania obciążalności) |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Wysokość | ≤ 2000 m |
ATEX | |
Oznaczanie | II (2) G [Ex e] [Ex d] [Ex px] |
II (2) D [Ex t] [Ex p] | |
Certyfikat | PTB 07 ATEX 3145 |
Dopuszczenie UL | |
Certyfikat | NLDX.E228652 |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Oznaczanie | ≤ 3 |
Informacja | Bezpieczne wyłączanie |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Oznaczanie | 2 |
Informacja | Ochrona silnika |
Performance Level (ISO 13849) | |
Oznaczanie | ≤ e |
Informacja | Bezpieczne wyłączanie |
Kategoria (ISO 13849) | |
Oznaczanie | ≤ 3 |
Informacja | Bezpieczne wyłączanie |
Dane UL | |
SCCR | 100 kA (500 V AC (bezpiecznik 30 A class CC / 30 A class J (high fault))) |
5 kA (500 V AC (bezpiecznik 20 A RK5 (standard fault))) | |
FLA | 2,4 A (500 V AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA, #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA, #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX / NRNT |
Normy / przepisy | |
Normy/przepisy | IEC 60947-1 |
EN 60947-4-2 | |
IEC 61508 | |
ISO 13849 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | ustawiane w rzędzie z odstępem — patrz redukcja wartości znamionowych |
Pozycja montażu | pionowo (szyna nośna — poziomo, odgałęzienie silnika — na dole) |
Numer artykułu | 2906062 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK7411 |
Klucz produktu | DK7411 |
GTIN | 4055626024714 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 290,2 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 270,5 g |
Numer taryfy celnej | 85371098 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27370905 |
ECLASS-15.0 | 27370905 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 25173900 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | b248e6d0-9f87-47f8-a84c-b02fec3dcca5 |
Produkty kompatybilne
-
BRIDGE-PT 1 - Mostek 1161777
-
BRIDGE-PT 2 - Mostek 2904490
-
BRIDGE-PT 3 - Mostek 2904491
-
BRIDGE-PT 4 - Mostek 2904492
-
BRIDGE-PT 5 - Mostek 2904493
-
BRIDGE-PT 6 - Mostek 2904494
-
BRIDGE-PT 7 - Mostek 2904495
-
BRIDGE-PT 8 - Mostek 2904496
-
BRIDGE-PT 9 - Mostek 2904497
-
BRIDGE-PT 10 - Mostek 2904498
-
BRIDGE-PT 1-1M - Mostek 1161778
-
BRIDGE-PT-2-1M - Mostek 1049407
-
BRIDGE-PT-3-1M - Mostek 1049408
-
BRIDGE-PT-4-1M - Mostek 1049409
-
BRIDGE-PT-5-1M - Mostek 1049413
-
BRIDGE-PT-2-2M/0,3M - Mostek 1107649
-
BRIDGE-PT-3-2M/0,3M - Mostek 1107650
-
BRIDGE-PT-4-2M/0,3M - Mostek 1107644
-
US-EMLP (15X5) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - Etykieta z tworzywa sztucznego 0819301
Korzyści
Szerokość 22,5 mm
Poziom bezpieczeństwa wg IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e
Oszczędność okablowania
Oszczędność miejsca
Długi okres trwałości
3-fazowe mostki pętlowe
Regulowany prąd do funkcji bimetalu
Przełączanie bez zużycia
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław