BRIDGE-PT 7
-
Mostek
2904495
3-fazowy mostek obwodów okrężnych do 7 modułów, z rodziny CONTACTRON, z połączeniem Push-in i obudową o szerokości 22,5 mm, przewód przyłączeniowy: 3 m
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Mostkowanie od 2 do 10 urządzeń z maksymalnym odstępem między modułami 22,5 mm
Wyraźna oszczędność okablowania
Do 575 V AC / 3 x 25 A