ME 45 OT-MSTBO SET - Góra obudowy
2909905

Obudowa na szynę DIN, Zestaw składający się z góry obudowy, 8 szt. gniazd do PCB (4-pinowe) i 8 szt. terminali przyłączeniowych do PCB z przyłączem śrubowym (4-pinowe), szerokość: 45,2 mm, wysokość: 99 mm, głębokość: 45,85 mm, kolor: zielony (podobne RAL 6021)

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu










Produkty kompatybilne




Korzyści

Montaż bez użycia narzędzi
Dostępne w szerokości od 12.5 mm ... 90 mm, możliwość modułowej rozbudowy
Klasa palności V0 wg UL 94
Różne techniki przyłączeniowe
Możliwość montażu na szynie DIN
Opcjonalnie ze zintegrowanym lub montowanym na szynie DIN łącznikiem magistrali