ME 22,5 OT-3MSTBO BU
-
Góra obudowy
1161796
Obudowa na szynę DIN, Góra obudowy do złączy z gniazdem, szerokość: 22,6 mm, wysokość: 102 mm, głębokość: 60,15 mm, kolor: niebieski (podobne RAL 5015)
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Montaż bez użycia narzędzi
Dostępne w szerokości od 12.5 mm ... 90 mm, możliwość modułowej rozbudowy
Klasa palności V0 wg UL 94
Różne techniki przyłączeniowe
Możliwość montażu na szynie DIN
Opcjonalnie ze zintegrowanym lub montowanym na szynie DIN łącznikiem magistrali