PLC-BSC-12DC/1/SSI - Gniazdo przekaźnikowe
1094752

Gniazdo przekaźnikowe PLC 6,2 mm z przyłączami śrubowymi, bez przekaźników elektromechanicznych ani półprzewodnikowych, wewnętrzny układ wzmacniający i odpowiednie zasilanie pomocnicze dla słabych źródeł sygnału, znamionowe napięcie wejściowe 12 V DC

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne