PLC-BPT-TTL/1
-
Gniazdo przekaźnikowe
2900458
Złączka gniazdowa PLC 6,2 mm do sygnału TTL, z przyłączami Push-in, bez przekaźnika elektromechanicznego lub półprzewodnikowego, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, 1 zestyk zwierny, napięcie wejściowe: TTL (5 V DC)
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
Ograniczenie użycia | |
Wskazówka dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej | Kompatybilność elektromagnetyczna: produkt klasy A, patrz deklaracja producenta w zakładce Pobierz |
Typ produktu | Gniazdo przekaźnika |
Rodzina produktów | PLC-INTERFACE |
Zastosowanie | Sygnał TTL na wejściu |
Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
Znamionowe napięcie wejścia UN | 5 V DC (TTL) |
Znamionowe napięcie wejściowe podłączanego przekaźnika elektromechanicznego lub półprzewodnikowego (patrz niezbędne akcesoria) różni się od znamionowego napięcia wejściowego gniazda ze zintegrowanym obwodem wstępnym | |
5 V DC (TTL) | |
Znamionowe napięcie wejściowe podłączanego przekaźnika elektromechanicznego lub półprzewodnikowego (patrz niezbędne akcesoria) różni się od znamionowego napięcia wejściowego gniazda ze zintegrowanym obwodem wstępnym | |
Z przekaźnikami | |
Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego US | 5 V DC |
Zakres napięcia w stosunku do US | 0,9 ... 1,2 |
Nominalny sterujący prąd zasilania IS | 41 mA |
Napięcie znamionowe uruchomienia UC | 5 V DC (TTL) |
Zakres napięcia w stosunku do UC | 0,9 ... 1,2 |
Prąd znamionowy uruchomienia IC | 2,5 mA |
Czas zadziałania typowo | 4,5 ms |
typowy czas opadania | 3,5 ms |
wskaźnik napięcia roboczego | LED żółta |
Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów |
Ochrona przed przepięciami | |
Ograniczenie przepięcia | > 6,5 V |
Z transoptorami | |
Znamionowe napięcie zasilania obwodu sterowniczego US | 5 V DC |
Zakres napięcia w stosunku do US | 0,9 ... 1,2 |
Nominalny sterujący prąd zasilania IS | 11,5 mA |
Napięcie znamionowe uruchomienia UC | 5 V DC (TTL) |
Prąd znamionowy uruchomienia IC | 2,5 mA |
Poziom dźwięku sygnał 1 ("H") (sygnał TTL) | > 2 V DC |
Poziom dźwięku sygnał 0 ("L") (sygnał TTL) | < 0,8 V DC |
Czas zadziałania typowo | 35 µs |
typowy czas opadania | 320 µs |
wskaźnik napięcia roboczego | LED żółta |
Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów |
Ochrona przed przepięciami | |
Częstotliwość przenoszenia | 1000 Hz |
Ograniczenie przepięcia | > 6,5 V |
Maksymalne napięcie łączeniowe | 48 V DC |
Napięcie łączeniowe minimalne | 3 V DC |
Obciążalność prądowa trwała zestyku | 100 mA |
Spadek napięcia przy maks. granicznym prądzie długotrwałym | < 1 V |
Obwód wyjściowy | Połączenie 2-przewodowe bez podłączenia do masy |
Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów |
Ochrona przed przepięciami | |
Maksymalne napięcie łączeniowe | 33 V DC |
Napięcie łączeniowe minimalne | 3 V DC |
Obciążalność prądowa trwała zestyku | 3 A |
Spadek napięcia przy maks. granicznym prądzie długotrwałym | < 200 mV |
prąd załączalny maksymalny | 15 A (10 ms) |
Obwód wyjściowy | Połączenie 2-przewodowe bez podłączenia do masy |
Układ ochronny | Zabezpieczenie przed pomyleniem biegunów |
Ochrona przed przepięciami |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Długość odizolowania | 10 mm |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Tulejka pojedyncza) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Tulejka TWIN) | |
Przekrój przewodu AWG | 26 ... 14 |
Szerokość | 6,2 mm |
Wysokość | 80 mm |
Głębokość | 94 mm |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 (Obudowa) |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 60 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Test korozji przy przepływie gazu | |
Oznaczanie | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
Informacja montażu | obok siebie bez odstępu |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 2900458 |
Jednostka opakowania | 10 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK62A1 |
Klucz produktu | DK62A1 |
Strona katalogu | Strona 414 (C-5-2019) |
GTIN | 4046356507783 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 27,19 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 27,19 g |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 8ef2651d-ef2d-437b-a31b-7f216f6840fa |
Produkty kompatybilne
Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.
-
FBST 500-PLC RD - Mostki ciągłe 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Mostki ciągłe 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Mostki ciągłe 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Pojedynczy mostek wtykowy 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Pojedynczy mostek wtykowy 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Pojedynczy mostek wtykowy 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Pojedynczy mostek wtykowy 2967688
-
PLC-ESK GY - Złącza zasilania 2966508
-
PLC-ATP BK - Przegroda 2966841
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 1051003
-
ZB 6 CUS - Pasek oznaczników typu zack 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Oznacznik do zacisków 1051430
-
UC-TM 6 - Oznacznik do zacisków 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Oznacznik do zacisków 0824589
-
UCT-TM 6 - Oznacznik do zacisków 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Oznacznik do zacisków 0829602
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Zaślepka 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Szyna DIN z otworami 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Szyna nośna, bez otworów 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201895
-
NS 35/15 CAP - Zaślepka 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Szyna nośna, bez otworów 1201798
-
SZF 1-0,6X3,5 - Wkrętak 1204517
Korzyści
mała szerokość 6,2 mm
Przyłącze śrubowe i sprężynowe
Stopień ochrony RTIII
Niezawodna separacja wg EN 50178 (VDE 0160)
Wskaźnik stanu
Separacja potencjałów między cewką i stykiem 4 kVeff
Możliwości mostkowania
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław