PLC-BPT-24DC/1/SSI - Gniazdo przekaźnikowe
1094758

Gniazdo przekaźnikowe PLC 6,2 mm z przyłączami Push-in, bez przekaźników elektromechanicznych ani półprzewodnikowych, wewnętrzny układ wzmacniający i odpowiednie zasilanie pomocnicze dla słabych źródeł sygnału, znamionowe napięcie wejściowe 24 V DC

Ten produkt wymaga do działania innych produktów. Konieczne akcesoria

Szczegóły produktu








Produkty kompatybilne