UTWE 6/11+1
-
Gniazdo pomiarowe
1029713
Gniazdo pomiarowe, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 24, liczba biegunów: 12, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 6 mm2, 1. poziomowe, przekrój: 0,2 mm2 - 10 mm2, rodzaj montażu: Montaż naścienny, kolor: szary
Szczegóły produktu
Typ produktu | Gniazdo pomiarowe |
Liczba biegunów | 12 |
Raster | 8,2 mm |
Ilość przyłączy | 24 |
Liczba rzędów | 1 |
Potencjały | 12 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Znamionowe napięcie udarowe | 4 kV |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 1,31 W |
Napięcie udarowe pomiarowe | 5 kV |
Przekrój znamionowy | 6 mm² |
1. poziomowe | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Gwint śruby | M4 |
Moment dokręcania | 1,5 ... 1,8 Nm |
Długość odizolowania | 10 mm |
sonda wzorcowa | A5 |
Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 10 mm² |
przekrój przewodu AWG | 24 ... 8 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu, linka | 0,2 mm² ... 10 mm² |
Przekrój przewodu linki [AWG] | 24 ... 8 (przeliczone według IEC) |
Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Prąd znamionowy | 24 A |
Maksymalny prąd obciążenia | 30 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 10 mm²) |
Napięcie znamionowe | 400 V |
Przekrój znamionowy | 6 mm² |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 131 mm |
Wysokość | 81 mm |
Głębokość | 81 mm |
Raster | 8,2 mm |
Grubość blachy | 1 mm ... 4 mm |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
Materiał izolacyjny | PA |
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie | -60 °C |
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162) | wynik pozytywny |
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662) | wynik pozytywny |
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C) | wynik pozytywny |
Informacje ogólne | |
Mocowanie złączki | 0,8 Nm ... 1 Nm |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | nie |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (aktywacja) | -5 °C ... 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
Sposób montażu | Montaż naścienny |
Mocowanie złączki | 0,8 Nm ... 1 Nm |
Numer artykułu | 1029713 |
Jednostka opakowania | 5 Szt. |
Minimalne zamówienie | 5 Szt. |
Klucz sprzedaży | BE6111 |
Klucz produktu | BE6111 |
GTIN | 4055626531625 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 431,74 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 431,74 g |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250304 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002555 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 20122000 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 3e852933-a3b7-4c99-b1ef-67b2d9309abd |
Produkty kompatybilne
Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.
-
-
FBS 3-8 - Mostek 3030297
-
FBS 4-8 - Mostek 3030307
-
FBS 5-8 - Mostek 3030310
-
FBS 10-8 - Mostek 3030323
-
FBS 6-8 - Mostek 3032470
-
FBS 1/3-8 - Mostek 3032363
-
FBS 1/4-8 - Mostek 3032376
-
FBS 1/3/5-8 - Mostek 3032389
-
FBS 1/4/7/10-8 - Mostek 3032402
-
FBS 1/5-8 - Mostek 3032381
-
FBS 2-8 CT - Mostek 3033830
-
FBS 3-8 CT - Mostek 3033831
-
FBS 4-8 CT - Mostek 3033832
-
FBS 10-8 CT - Mostek 3033833
-
FBS 2-8 BU - Mostek 3032567
-
FBS 3-8 BU - Mostek 3032570
-
FBS 4-8 BU - Mostek 3032583
-
FBS 5-8 BU - Mostek 3032596
-
FBS 6-8 BU - Mostek 3032677
-
FBS 10-8 BU - Mostek 3032606
-
AP RSC-T - Pokrywa 3059139
-
PAI-4-FIX BU - Adapter do testów 3032729
-
PAI-4-FIX OG - Adapter do testów 3034455
-
PAI-4-FIX YE - Adapter do testów 3032745
-
PAI-4-FIX RD - Adapter do testów 3032732
-
PAI-4-FIX GN - Adapter do testów 3032758
-
PAI-4-FIX BK - Adapter do testów 3032774
-
PAI-4-FIX GY - Adapter do testów 3032790
-
PAI-4-FIX VT - Adapter do testów 3032761
-
PAI-4-FIX BN - Adapter do testów 3032787
-
PAI-4-FIX WH - Adapter do testów 3032797
-
PAIS-4-FIX GY - Adapter do testów 3032791
-
PAIS-4-FIX BK - Adapter do testów 3032792
-
PAIS-4-FIX RD - Adapter do testów 3032793
-
PAIS-4-FIX BU - Adapter do testów 3032798
-
PAIS-4-FIX YE - Adapter do testów 3032799
-
PAIS-4-FIX GN - Adapter do testów 3032801
-
PAIS-4-FIX VT - Adapter do testów 3032802
-
ZB 8:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 1052002
-
ZB 8 CUS - Pasek oznaczników typu zack 0825011
-
UC-TM 8 - Oznacznik do zacisków 0818072
-
UC-TM 8 CUS - Oznacznik do zacisków 0824597
-
UCT-TM 8 - Oznacznik do zacisków 0828740
-
UCT-TM 8 CUS - Oznacznik do zacisków 0829616
-
ZB 8,LGS:L1-N,PE - Oznacznik do zacisków 1052413
-
SF-SL 0,8X4,0-100 - Wkrętak 1212551
-
SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE - Wkrętak 1212588
-
FTP 11+1 - Wtyczka testowa 1029709
-
FBP 11+1 - Wtyk zaślepiający 1029720
-
E-UTWE 6 - Trzymacz końcowy 3069055
-
APH-UTWE 6 - Wspornik pokrywy 3069056
-
FTPC 11+1 - Wtyczka testowa 3069267
Korzyści
Automatycznie tworzone zwarcie przekładnika i wykonanie z zabezpieczeniem przed dotykiem
gwarantują maksymalne bezpieczeństwo podczas wykonywania pomiaru.
gwarantują maksymalne bezpieczeństwo podczas wykonywania pomiaru.
Zintegrowany, wytrzymały styk łączeniowy jest zaprojektowany pod kątem najwyższych wymagań, zastosowanie materiałów o najwyższej jakości zapewnia transmisję prądów sygnałowych również przy wielokrotnym użyciu
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław