UTRE 6-2/C19 - Gniazdo pomiarowe
3069430

przekrój
rodzaj przyłącza
napięcie Piktogram

Gniazdo pomiarowe, kodowanie VDE, typ C19, napięcie znamionowe: 400 V, ilość przyłączy: 38, liczba biegunów: 19, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 6 mm2, 1. poziomowe, przekrój: 0,2 mm2 - 10 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Ekonomicznie dzięki dostosowanej do potrzeb, modułowej budowie oraz zastosowaniu standaryzowanych akcesoriów CLPLINE complete
Oszczędność miejsca dzięki kompaktowym, modułowo zabudowanym listwom wtyków probierczych
Zintegrowany, wytrzymały styk łączeniowy jest zaprojektowany pod kątem najwyższych wymagań, zastosowanie materiałów o najwyższej jakości zapewnia transmisję prądów sygnałowych również przy wielokrotnym użyciu
Maksymalne bezpieczeństwo dzięki wyprzedzającemu i automatycznemu zwieraniu przetwornika