FTPR-2/C19 - Wtyczka testowa
3069491

przekrój
Prąd Piktogram
napięcie Piktogram

Wtyczka testowa, z uchwytem obrotowym, kodowanie VDE, typ C19, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 24 A, liczba biegunów: 19, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Łatwo i z oszczędnością czasu dzięki funkcjonalnemu zestawieniu operacji łączeniowych
Oszczędność miejsca dzięki gniazdom wtyczek probierczych rozmieszczonym z przesunięciem
Ekonomicznie dzięki dostosowanej do potrzeb, modułowej budowie oraz zastosowaniu standaryzowanych akcesoriów CLPLINE complete
Bezpiecznie dzięki obsłudze prowadzonej za pomocą opatentowanego uchwytu obrotowego
Zintegrowany, wytrzymały styk łączeniowy jest zaprojektowany pod kątem najwyższych wymagań, zastosowanie materiałów o najwyższej jakości zapewnia transmisję prądów sygnałowych również przy wielokrotnym użyciu
Maksymalne bezpieczeństwo dzięki wyprzedzającemu i automatycznemu zwieraniu przetwornika
Automatycznie tworzone zwarcie przekładnika i wykonanie z zabezpieczeniem przed dotykiem
gwarantują maksymalne bezpieczeństwo podczas wykonywania pomiaru.