EAC
ID dopuszczenia: RU C-DE.BL08.B.00682cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425| Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| F | ||||
| 690 V | 30 A | 24 - 8 | ||
| C | ||||
| 300 V | 20 A | 24 - 8 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 24 - 8 | ||
Gniazdo pomiarowe, kodowanie VDE, typ C19, napięcie znamionowe: 400 V, ilość przyłączy: 38, liczba biegunów: 19, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, Przekrój znamionowy: 6 mm2, 1. poziomowe, przekrój: 0,2 mm2 - 10 mm2, rodzaj montażu: Montaż naścienny, kolor: szary
| Informacje ogólne | Szczegółowy schemat połączeń można znaleźć w zakładce Downloads Różne |
| Typ produktu | Gniazdo pomiarowe |
| Rodzina produktów | FAME 2 |
| Liczba biegunów | 19 |
| Raster | 8,2 mm |
| Ilość przyłączy | 38 |
| Liczba rzędów | 1 |
| Potencjały | 19 |
| Właściwości izolacji | |
| Kategoria przepięciowa | III |
| Znamionowe napięcie udarowe | 4 kV |
| Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 1,31 W |
| Napięcie udarowe pomiarowe | 5 kV |
| Liczba przyłączy na poziom | 38 |
| Przekrój znamionowy | 6 mm² |
| 1. poziomowe | |
| Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
| Gwint śruby | M4 |
| Moment dokręcania | 1,5 ... 1,8 Nm |
| Długość odizolowania | 12 mm |
| sonda wzorcowa | A5 |
| Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
| Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| przekrój przewodu AWG | 24 ... 8 (przeliczone według IEC) |
| Przekrój przewodu, linka | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Przekrój przewodu linki [AWG] | 24 ... 8 (przeliczone według IEC) |
| Przekrój przewodu linki (tulejka bez izolacji z tworzywa sztucznego) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Przekrój przewodu linki (tulejka z izolacją z tworzywa sztucznego) | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| 2 przewody o takim samym przekroju, sztywne | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 przewody o takim samym przekroju, giętkie | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 przewody typu linka o takim samym przekroju z tulejką z tworzywa sztucznego | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 przewody o takim samym przekroju z tulejką TWIN z tworzywa sztucznego | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Przekrój znamionowy | 6 mm² |
| Maksymalny prąd obciążenia | 30 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 10 mm²) |
| Napięcie znamionowe | 400 V AC/DC |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 188,6 mm |
| Wysokość | 100 mm |
| Głębokość | 56,5 mm |
| Raster | 8,2 mm |
| Grubość blachy | 1 mm ... 4 mm |
| Kolor | szary (RAL 7042) |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Grupa materiału izolacyjnego | I |
| Materiał izolacyjny | PA |
| Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie | -60 °C |
| Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
| Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162) | wynik pozytywny |
| Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662) | wynik pozytywny |
| Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C) | wynik pozytywny |
| Badanie napięciem udarowym | |
| Napięcie probiercze wartość zadania | 4,8 kV |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Badanie nagrzewania | |
| Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury | Wzrost temp. ≤ 45 K |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 4 mm² | 300 A |
| 500 A | |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej | |
| Napięcie probiercze wartość zadania | 1,89 kV |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Informacje ogólne | |
| Mocowanie złączki | 0,8 Nm ... 1 Nm |
| Dane mechaniczne | |
| Otw. ściana bocz. | nie |
| Wytrzymałość mechaniczna | |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Mocowanie na nośniku | |
| Obciążenie pomiarowe wartość zadana | 5 N |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Próba uszkodzenia i poluzowania przewodu | |
| Prędkość kątowa | 10 U/min |
| obroty | 135 |
| Przekrój przewodu/waga | 0,2 mm² / 0,2 kg |
| 6 mm² / 1,4 kg | |
| 10 mm² / 2 kg | |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Starzenie | |
| Cykle temp. | 192 |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Próba płomieniem igłowym | |
| Czas działania | 30 s |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Wibracje przypadkowe szerokopasmowe | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Zakres | Badanie trwałości kategoria 2, na wózku |
| Częstotliwość | f1 = 5 Hz do f2 = 250 Hz |
| Poziom ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Przyspieszenie | 3,12g |
| Czas pomiaru na oś | 5 h |
| Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Udary | |
| Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Rodzaj udaru | Półsinusioda |
| Przyspieszenie | 30g |
| Czas trwania udaru | 18 ms |
| Liczba udarów w każdym kierunku | 3 |
| Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z (dod. i uj.) |
| Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
| Warunki otoczenia | |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
| Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura otoczenia (aktywacja) | -5 °C ... 70 °C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
| Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
| Sposób montażu | Montaż naścienny |
| Mocowanie złączki | 0,8 Nm ... 1 Nm |
| Numer artykułu | 3069417 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz sprzedaży | BE6112 |
| Klucz produktu | BE6112 |
| GTIN | 4046356943123 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 608,6 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 608,6 g |
| Numer taryfy celnej | 85369010 |
| Kraj pochodzenia | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250304 |
| ECLASS-15.0 | 27250304 |
| ETIM 10.0 | EC002555 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead|7439-92-1 (nr CAS: Nie dotyczy) |
| SCIP | c549afff-5153-4bcc-894a-68a8dcba2b57 |
| EF3.1 Zmiana klimatu | |
| CO2e kg | 1,888 kg CO2e |