FTP-2/C19 - Wtyczka testowa
3069478

przekrój
Prąd Piktogram
napięcie Piktogram

Wtyczka testowa, Szczegółowy schemat połączeń można znaleźć w zakładce Downloads Różne, kodowanie VDE, typ C19, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 24 A, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, kolor: szary

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Ekonomicznie dzięki dostosowanej do potrzeb, modułowej budowie oraz zastosowaniu standaryzowanych akcesoriów CLPLINE complete
Oszczędność miejsca dzięki gniazdom wtyczek probierczych rozmieszczonym z przesunięciem
Łatwo i z oszczędnością czasu dzięki funkcjonalnemu zestawieniu operacji łączeniowych
Automatycznie tworzone zwarcie przekładnika i wykonanie z zabezpieczeniem przed dotykiem
gwarantują maksymalne bezpieczeństwo podczas wykonywania pomiaru.
Zintegrowany, wytrzymały styk łączeniowy jest zaprojektowany pod kątem najwyższych wymagań, zastosowanie materiałów o najwyższej jakości zapewnia transmisję prądów sygnałowych również przy wielokrotnym użyciu
Maksymalne bezpieczeństwo dzięki wyprzedzającemu i automatycznemu zwieraniu przetwornika