cULus Recognized
ID dopuszczenia: E60425CSA
ID dopuszczenia: 13631Napięcie znamionowe UN | Prąd znamionowy IN | Przekrój AWG | Przekrój mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 | ||
C | ||||
600 V | 31 A | 20 - 8 |
Gniazdo pomiarowe, napięcie znamionowe: 400 V, ilość przyłączy: 28, liczba biegunów: 14, rodzaj przyłącza: Końcówka oczkowa, Przekrój znamionowy: 6 mm2, 1. poziomowe, rodzaj montażu: Montaż naścienny, kolor: szary
Typ produktu | Gniazdo pomiarowe |
Liczba biegunów | 14 |
Raster | 8,2 mm |
Ilość przyłączy | 28 |
Liczba rzędów | 1 |
Potencjały | 14 |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | III |
Znamionowe napięcie udarowe | 4 kV |
Maksymalna utrata mocy w warunkach znamionowych | 1,31 W |
Napięcie udarowe pomiarowe | 5 kV |
Liczba przyłączy na poziom | 28 |
Przekrój znamionowy | 6 mm² |
1. poziomowe | |
Rodzaj przyłącza | Końcówka oczkowa |
Gwint śruby | No 8 UNC |
Moment dokręcania | 1,5 ... 1,8 Nm |
sonda wzorcowa | A5 |
Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
Przekrój przewodu, linka | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Przekrój przewodu linki [AWG] | 24 ... 8 (przeliczone według IEC) |
2 przewody o takim samym przekroju, sztywne | 0,5 mm² ... 6 mm² |
2 przewody o takim samym przekroju, giętkie | 0,5 mm² ... 6 mm² |
Maksymalny prąd obciążenia | 30 A (przy przekroju poprzecznym przewodu 10 mm²) |
Napięcie znamionowe | 400 V AC/DC |
Przekrój znamionowy | 6 mm² |
Podłączenie końcówki kablowej DIN 46234:1980-03 | |
Przyłącze według normy | DIN 46234:1980-03 |
Przekrój | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Zakres przekrojów AWG | (przeliczone według IEC) |
średnica oczka | 4,3 mm |
Szerokość | 8 mm |
Średnica bolca | 4,1 mm |
Przyłącze według normy | DIN 46237:1970-07 |
Przekrój | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Zakres przekrojów AWG | (przeliczone według IEC) |
średnica oczka | 4,3 mm |
Szerokość | 8 mm |
Średnica bolca | 4,1 mm |
Kolor oznaczenia koncentrycznego pierścienia kabli : czerwone | 1 mm² |
Kolor oznaczenia koncentrycznego pierścienia kabli : niebieski | 2,5 mm² |
Kolor oznaczenia koncentrycznego pierścienia kabli : żółty | 6 mm² |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 146,7 mm |
Wysokość | 81 mm |
Głębokość | 70,1 mm |
Raster | 8,2 mm |
Grubość blachy | 1 mm ... 4 mm |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Grupa materiału izolacyjnego | I |
Materiał izolacyjny | PA |
Statyczne zastosowanie materiału izolacyjnego w zimnie | -60 °C |
Wskaźnik temperatury izolacji (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
Względny wskaźnik temperatury izolacji (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Ochrona przeciwpożarowa pojazdów szynowych (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Pomiar oddawania ciepła metodą kalorymetryczną NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
Palność powierzchni NFPA 130 (ASTM E 162) | wynik pozytywny |
Gęstość optyczna gazów spalinowych NFPA 130 (ASTM E 662) | wynik pozytywny |
Toksyczność gazów spalinowych NFPA 130 (SMP 800C) | wynik pozytywny |
Badanie napięciem udarowym | |
Napięcie probiercze wartość zadania | 4,8 kV |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie nagrzewania | |
Wymagane sprawdzanie przyrostów temperatury | Wzrost temp. ≤ 45 K |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Badanie prądem krótkotrwałym wytrzymywanym 4 mm² | 300 A |
500 A | |
150 A | |
1250 A | |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wytrzymałość elektryczna o częstotliwości roboczej | |
Napięcie probiercze wartość zadania | 1,89 kV |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Informacje ogólne | |
Mocowanie złączki | 0,8 Nm ... 1 Nm |
Dane mechaniczne | |
Otw. ściana bocz. | nie |
Wytrzymałość mechaniczna | |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Mocowanie na nośniku | |
Obciążenie pomiarowe wartość zadana | 5 N |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Próba płomieniem igłowym | |
Czas działania | 30 s |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Wibracje przypadkowe szerokopasmowe | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Zakres | Badanie trwałości kategoria 2, na wózku |
Częstotliwość | f1 = 5 Hz do f2 = 250 Hz |
Poziom ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Przyspieszenie | 3,12g |
Czas pomiaru na oś | 5 h |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Udary | |
Specyfikacja pomiarowa | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
Rodzaj udaru | Półsinusioda |
Przyspieszenie | 30g |
Czas trwania udaru | 18 ms |
Liczba udarów w każdym kierunku | 3 |
Kierunki pomiaru | Oś X, Y i Z (dod. i uj.) |
Wynik | Badanie zakończone wynikiem pozytywnym |
Warunki otoczenia | |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -25 °C ... 60 °C (krótkotrwale, nie powyżej 24 h, -60 °C do +70°C) |
Temperatura otoczenia (montaż) | -5 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (aktywacja) | -5 °C ... 70 °C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza (składowanie/transport) | 30 % ... 70 % |
Przyłącze według normy | IEC 60947-7-1 |
Sposób montażu | Montaż naścienny |
Mocowanie złączki | 0,8 Nm ... 1 Nm |
Numer artykułu | 3969928 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | BE6113 |
Klucz produktu | BE6113 |
GTIN | 4055626127712 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 575 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 570,3 g |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | PL |
ECLASS-13.0 | 27250190 |
ECLASS-15.0 | 27250190 |
ETIM 9.0 | EC002848 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |