Folia oznacznikowa z rodziny produktów E-WM... jest przeznaczona do automatycznej aplikacji przy użyciu aplikatora THERMOMARK E.WIRE. Podczas automatycznego nadruku i aplikacji E.WIRE przekształca materiał w formacie ciągłym w oznaczniki ruchome promieniowo i osiowo, które mogą być zadrukowane z 3 stron. Dzięki zgrzewanemu szwowi oznaczniki są trwale osadzone na przewodach i kablach.
E-WM (EX18)R
-
Folia oznacznikowa
1234227
Folia oznacznikowa, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.WIRE, zakres średnicy kabli: 1,8 ... 5,6 mm, rodzaj montażu: zgrzewanie, Ilość pojedynczych tabliczek: 1, długość rolki: 100 m, wysokość pola tekstowego: 18 mm
Szczegóły produktu
Produkty kompatybilne
Korzyści
Dzięki formatowi niedzielonemu jeden materiał służy do wszystkich średnic przewodów i kabli w zakresie 1,8 mm ... 5,6 mm (0,07" ... 0,22"). Dlatego nie trzeba tracić czasu na wymianę materiału
Dobra widoczność oznaczników po zamontowaniu dzięki 3-stronnemu nadrukowi i możliwości przesunięcia na przewodach/kablach
Na wszystkich 3 powierzchniach na opis można umieścić inne informacje, dzięki trójkątnemu kształtowi oznaczników
Trwałe zamocowanie oznaczników dzięki wytrzymałemu zgrzewanemu szwowi
Trwałe oznakowanie pojedynczych przewodów, kabli, skręconych wiązek przewodów i innych elementów cylindrycznych
Folia oznacznikowa E-WM jest dostępna w 3 różnych szerokościach