PTCB E1 24DC/1-8A SI-R
-
Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające
1135752
1-kanałowy bezpiecznik elektroniczny do ochrony odbiorników 24 V. Łatwy rozdział potencjałów z użyciem złączek szynowych z systemu CLIPLINE complete. Z wyjściem statusu, wejściem resetowania i elektroniczną blokadą. Do instalacji na szynach DIN.
Szczegóły produktu
Informacje ogólne | |
Wskazówka | EN 50121-3-2: Zastosowania kolejowe - Kompatybilność elektromagnetyczna - Część 3-2: Tabor - Aparatura |
Przyłącze do linii sygnałowej sprawdzone zgodnie z EN 61000-4-4 napięciem 1kV; mogą być konieczne dodatkowe środki ochrony | |
Powtarzające się silne zwarcia mogą zmniejszyć całkę Joule'a zintegrowanego bezpiecznika. |
Typ produktu | Elektroniczny łącznik ochronny urządzeń |
Rodzina produktów | PTCB |
Konstrukcja | Moduł do montażu na szynie montażowej, nierozbieralny |
Liczba biegunów | 1 |
Właściwości izolacji | |
Klasa ochrony | III |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Informacje ogólne | |
Napięcie robocze | 18 V DC ... 30 V DC |
Napięcie znamionowe | 24 V DC |
Prąd znamionowy IN | 24 A DC (Łączna wartość prądu na wejściu) |
8 A DC (Prąd znamionowy wyjścia) | |
Prąd znamionowy IN | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 A DC (nastawny) |
Prąd znamionowy (domyślny) | 4 A |
Znamionowe napięcie udarowe | 0,5 kV |
Sposób uruchomienia | E (elektroniczne) |
Odporność na przepływ zwrotny | maks. 35 V DC |
Wymagany bezpiecznik poprzedzający | Wymagane tylko wtedy, gdy wartość Imax zasilania jest wyższa od zwarciowej zdolności łączeniowej. Wbudowany element Fail Safe. |
Zwarciowa zdolność łączeniowa | 300 A |
Wytrzymałość napięciowa | maks. 35 V DC (Obwód obciążający) |
Bezpiecznik | elektroniczne |
Sprawność | > 99 % |
Prąd spoczynkowy I0 | typ. 8 mA |
Strata mocy | typ. 0,15 W (bez obciążenia) |
< 1,4 W (w trybie znamionowym) | |
Czas inicjalizacji modułu | < 0,55 s |
Czas oczekiwania po wyłączeniu kanału | 5 s (przy przeciążeniu/zwarciu) |
Tolerancja pomiarowa I | ± 15 % |
Obniżanie wartości temperatury | 21 A (Prąd całkowity przy 60°C) |
24 A (Prąd całkowity przy 50°C) | |
7 A (Prąd kanałowy przy 60°C) | |
8 A (Prąd kanałowy przy 50°C) | |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 24390243 h (przy 25°C z obciążeniem 21%) |
10416666 h (przy 40°C z obciążeniem 34,25%) | |
1345895 h (przy 60°C z obciążeniem 100%) | |
Spadek napięcia | 0,2 V (przy 8 A) |
Element Fail-Safe | 15 A DC |
Rodzaj zestyku | bez galwanicznej separacji |
Obwód obciążenia | |
Czas wyłączenia | ≤ 10 ms (przy zwarciu > 2,0 x IN) |
1 s (1,2 ... 2,0 x IN) | |
Wyłączenie na skutek za niskiego napięcia | ≤ 17,8 V DC (aktywny) |
≥ 18,8 V DC (nieaktywny) | |
Wyłączenie na skutek przepięcia | ≥ 30,5 V DC (aktywny) |
≤ 29,5 V DC (nieaktywny) | |
Max. obciążenie pojemnościowe | 25000 µF (W zależności od ustawienia prądu i dostępnego prądu zwarciowego) |
Reset | |
Zakres napięcia wejściowego | 7 V DC ... 30 V DC (Reset ze zboczem opadającym) |
Pobór prądu | typ. 0,4 mA (przy 24 V DC) |
Długość impulsu | ≥ 50 ms (High) |
≥ 50 ms (Low) | |
Napięcie | < 5 V DC (Stan niski) |
> 8 V DC (Stan wysoki) | |
Długość odizolowania | 8 mm |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Wyjście statusu | |
Napięcie wyjściowe | 24 V DC (Błąd) |
0 V DC (Brak błędu) | |
Prąd wyjściowy | maks. 0,015 A (Odporność na zwarcia) |
Długość odizolowania | 8 mm |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Obwód główny IN+ | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Długość odizolowania | 8 mm |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Obwód główny IN- | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Długość odizolowania | 8 mm |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Obwód główny OUT | |
Rodzaj przyłącza | zaciski Push-in |
Długość odizolowania | 8 mm |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką z płaszczem z tworzywa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego z tulejką bez płaszcza z tworzywa | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Kanał dioda LED wył. | wył. (Kanał wyłączony) |
Kanał dioda LED żółta | świeci (Kanał włączony, obciążenie kanału > 80 %) |
miga (Tryb programowania aktywny) | |
Kanał dioda LED zielona | świeci (Kanał włączony) |
Kanał dioda LED czerwona | świeci (Kanał wyłączony, stan nadnapięciowy lub podnapięciowy aktywny) |
świeci się tymczasowo (Kanał wyłączony, faza chłodzenia 5 s, wyzwolenie przez przeciążenie lub zwarcie) | |
miga (Kanał wyłączony, gotowy do ponownego włączenia, wyzwolenie przez przeciążenie lub zwarcie) | |
miga szybko (Kanał wyłączony, zewnętrzne napięcie na wyjściu, możliwy błąd instalacyjny) |
Rysunek wymiarowy |
|
Szerokość | 6,2 mm |
Wysokość | 105,8 mm |
Głębokość | 55,6 mm (ze szyna DIN 7,5 mm) |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Materiał | PBT |
PBT | |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP20 |
Temperatura otoczenia (praca) | -30 °C ... 60 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Wysokość | ≤ 3000 m do 52°C (amsl) |
≤ 4000 m do 46°C (amsl) | |
Kontrola wilgotności | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
Wstrząsy (eksploatacja) | 30g (IEC 60068-2-27, test Ea) |
Drgania (praca) | 10 Hz ... 59,6 Hz (Amplituda ±0,35 mm; wg IEC 60068-2-6, test Fc) |
59,6 Hz ... 150 Hz (Przyspieszenie 5g; wg IEC 60068-2-6, test Fc) | |
5 Hz ... 100 Hz (Poszukiwanie źródła rezonansu 4g; częstotliwość rezonansowa 4g; 90 min wg DNV GL klasa B) |
Dopuszczenie UL | |
Oznaczanie | UL/C-UL Listed UL 508 |
UL Recognized UL 2367 | |
UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D; T4 (Hazardous Location) | |
Dopuszczenie morskie | |
Oznaczanie | DNV GL |
Test korozji przy przepływie gazu | |
Oznaczanie | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
Dane przemysłu stoczniowego | |
Temperature | D |
Humidity | B |
Drgania | B |
EMC | B |
Enclosure | A |
Normy/przepisy | EN 61000-6-2 |
Wskazówka | Kompatybilność elektromagnetyczna - odporność na zakłócenia w środowiskach przemysłowych |
Normy/przepisy | EN 61000-6-3 |
Wskazówka | Kompatybilność elektromagnetyczna - emisja zakłóceń dla obszarów mieszkalnych, handlowych i przemysłowych oraz małych przedsiębiorstw |
Normy/przepisy | EN 60068-2-78 |
Wskazówka | Czynniki środowiskowe - wilgoć i ciepło stałe |
Normy/przepisy | EN 50178 |
Wskazówka | Wyposażenie instalacji dużej mocy w urządzenia elektroniczne |
Normy/przepisy | EN 60068-2-6 |
Wskazówka | Czynniki środowiskowe - drgania (sinusoidalne) |
Normy/przepisy | EN 60068-2-27 |
Wskazówka | Czynniki środowiskowe - wstrząsy |
Normy/przepisy | EN 60068-2-30 |
Wskazówka | Badania środowiskowe. Część 2-30: Próby. Próba Db: Wilgotne gorąco cykliczne |
Normy/przepisy | EN 61373 |
Wskazówka | Zastosowania kolejowe - Wyposażenie taboru kolejowego - Badania odporności na udary mechaniczne i wibracje |
Normy/przepisy | EN 45545-2 |
Wskazówka | Kolejnictwo - Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych - Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych |
Sposób montażu | Szyna DIN: 35 mm |
Numer artykułu | 1135752 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CLA135 |
Klucz produktu | CLA135 |
GTIN | 4063151068554 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 34 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 27,64 g |
Numer taryfy celnej | 85363010 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27140401 |
ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
SCIP | d99adf7a-3292-403a-8fd5-c9125e7c0d45 |
EF3.0 Zmiana klimatu | |
CO2e kg | 0,824 kg CO2e |
Produkty kompatybilne
Uwaga: Użycie niektórych z poniższych akcesoriów może ograniczyć ten produkt.
-
FBS 2-6 - Mostek 3030336
-
FBS 3-6 - Mostek 3030242
-
FBS 4-6 - Mostek 3030255
-
FBS 5-6 - Mostek 3030349
-
FBS 10-6 - Mostek 3030271
-
FBS 20-6 - Mostek 3030365
-
FBS 50-6 - Mostek 3032224
-
FBS 2-6 BU - Mostek 3036932
-
FBS 3-6 BU - Mostek 3036945
-
FBS 4-6 BU - Mostek 3036958
-
FBS 5-6 BU - Mostek 3036961
-
FBS 10-6 BU - Mostek 3032198
-
FBS 20-6 BU - Mostek 3032208
-
FBS 50-6 BU - Mostek 3032211
-
FBS 2-6 GY - Mostek 3032237
-
FBS 3-6 GY - Mostek 3032240
-
FBS 4-6 GY - Mostek 3032279
-
FBS 5-6 GY - Mostek 3032266
-
FBS 2-5 - Mostek 3030161
-
FBS 3-5 - Mostek 3030174
-
FBS 4-5 - Mostek 3030187
-
FBS 5-5 - Mostek 3030190
-
FBS 10-5 - Mostek 3030213
-
FBS 20-5 - Mostek 3030226
-
FBS 50-5 - Mostek 3038930
-
FBS 2-5 BU - Mostek 3036877
-
FBS 3-5 BU - Mostek 3036880
-
FBS 4-5 BU - Mostek 3036893
-
FBS 5-5 BU - Mostek 3036903
-
FBS 10-5 BU - Mostek 3036916
-
FBS 20-5 BU - Mostek 3036929
-
FBS 50-5 BU - Mostek 3032114
-
FBS 2-5 GY - Mostek 3038969
-
FBS 3-5 GY - Mostek 3038972
-
FBS 4-5 GY - Mostek 3038985
-
FBS 5-5 GY - Mostek 3038998
-
RB ST 10-(2,5/4) - Mostek redukcyjny 3030873
-
PT 4 - Złączka przelotowa 3211757
-
PT 4-TWIN - Złączka przelotowa 3211771
-
PT 4-QUATTRO - Złączka przelotowa 3211797
-
ST 4 - Złączka przelotowa 3031364
-
ST 4-TWIN - Złączka przelotowa 3031393
-
ST 4-QUATTRO - Złączka przelotowa 3031445
-
QTC 2,5 - Złączka przelotowa 3206416
-
QTC 2,5-TWIN - Złączka przelotowa 3206445
-
QTC 2,5-QUATTRO - Złączka przelotowa 3206446
-
PT 2,5 - Złączka przelotowa 3209510
-
PT 2,5-TWIN - Złączka przelotowa 3209549
-
PT 2,5-QUATTRO - Złączka przelotowa 3209578
-
ST 2,5 - Złączka przelotowa 3031212
-
ST 2,5-TWIN - Złączka przelotowa 3031241
-
ST 2,5-QUATTRO - Złączka przelotowa 3031306
-
QTC 1,5 - Złączka przelotowa 3205019
-
QTC 1,5-TWIN - Złączka przelotowa 3205048
-
QTC 1,5-QUATTRO - Złączka przelotowa 3205077
-
PT 10 - Złączka przelotowa 3212120
-
ST 10 - Złączka przelotowa 3036110
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Pasek oznaczników typu zack 1051003
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Taśma oznaczników ponacinana, płaska 0808710
-
UCT-TM 6 - Oznacznik do zacisków 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Oznacznik do zacisków 0829602
-
US-TML (104X3,8) - Oznacznik do zacisków 0830768
-
TTC-6P-T3-24DC-PT-I - Ogranicznik przepięć typ 3 1027586
-
PTTB 1,5/S - Złączka dwupoziomowa 3208511
-
PTTB 2,5 - Złączka dwupoziomowa 3210567
-
PTTB 4 - Złączka dwupoziomowa 3211786
-
DB 50- 90 BK - Mostek z przewodu 2820916
-
DB 50- 90 BU - Mostek z przewodu 2821180
-
DB 50- 90 GY - Mostek z przewodu 2820929
-
DB 50- 90 RD - Mostek z przewodu 2864639
Korzyści
Łatwa realizacja instalacji dzięki możliwości połączenia z systemem złączek szynowych CLIPLINE complete
Więcej miejsca w szafie sterowniczej: najwęższy wyłącznik o szerokości zaledwie 6 mm
Możliwość ustawienia różnych wartości prądu dla każdego urządzenia zapewnia wysoką elastyczność i minimalizację zapasów magazynowych
Zwiększone możliwości diagnostyki i sterowania dzięki zintegrowanemu wyjściu statusu i wejściu resetowania
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław