Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

PTCB E1 24DC/1-8A NO2 - Elektroniczne wyłączniki zabezpieczające
1388391

1-kanałowy wyłącznik elektroniczny do ochrony odbiorników w sieci 24 V DC przed przeciążeniem i zwarciem. Łatwy rozdział potencjałów z użyciem komponentów systemu złączek szynowych CLIPLINE complete. Z elektroniczną blokadą ustawionych prądów znamionowych. Zestyk sygnalizacyjny otwiera się, gdy kanał zostanie wyłączony wskutek błędu lub ręcznie. Do instalacji na szynach DIN.

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Łatwa realizacja instalacji dzięki możliwości połączenia z systemem złączek szynowych CLIPLINE complete
Więcej miejsca w szafie sterowniczej: najwęższy wyłącznik o szerokości zaledwie 6 mm
Możliwość ustawienia różnych wartości prądu dla każdego urządzenia zapewnia wysoką elastyczność i minimalizację zapasów magazynowych
Indywidualna konfiguracja zapewniająca wymaganą ochronę zgodnie z wymaganiami