Taśma barwiąca, do drukarki do rolek do nadruku produktów WMS... i WMS-2 HF..., długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 64 mm, kolor: czarny
Drukarki termotransferowe
Nasze drukarki termotransferowe to idealne rozwiązanie do ekonomicznego drukowania oznaczników, również w przypadku dużych ilości. Różne drukarki do oznaczników na kartach lub na rolce nadają się do wielu różnych materiałów. Oferujemy zatem kompletny system dostosowany optymalnie do danego zastosowania, wspomagany optymalnie przez oprogramowanie do projektowania i drukowania PROJECT complete.
Standardowa rolka dociskowa
Magazynek do drukarki THERMOMARK CARD i THERMOMARK PRIME, na oznaczniki UM (UM8-TM)
Magazynek do drukarki THERMOMARK CARD, na oznaczniki UM UM7-TM (8x10)
Zasobnik, do drukarki THERMOMARK PRIME i THERMOMARK CARD, na UCT-EM (17,5x7,5), długość: 0,166 m, szerokość: 114 mm, wysokość: 11,5 mm
Nóż tnący, do THERMOMARK ROLL X1, szerokość noża: 50 mm, nadaje się do materiałów niedzielonych TML, SK, EML-RM, PMM, WMS, materiałów niedzielonych WMS-2 HF, materiałów niedzielonych WMS-OT-HF, TMT oraz EMT (EX15)R
Wózek do walizki transportowej THERMOMARK LINE i THERMOMAK ROLL X1
Nóż tnący, do THERMOMARK ROLL X1, szerokość noża: 110 mm, nadaje się do materiałów niedzielonych TML, SK, EML-RM, PMM, WMS, materiałów niedzielonych WMS-2 HF, materiałów niedzielonych WMS-OT-HF, TMT oraz EMT (EX15)R
Walizka transportowa do drukarki THERMOMARK ROLLMASTER i THERMOMARK E SERIES
Zasobnik, do drukarki THERMOMARK PRIME i THERMOMARK CARD, na UCT-EM (17x10), długość: 0,166 m, szerokość: 114 mm, wysokość: 11,5 mm
Korzyści
- Niezawodność dzięki sprawdzonej metodzie druku oraz wysoka dostępność
- Łatwość serwisowania dzięki bezobsługowej eksploatacji
- Wysoka jakość dzięki przemysłowemu drukowi, kody kreskowe i czcionki o wysokości od 1,6 mm
- Kompaktowe i wytrzymałe urządzenia
Nowe produkty
Drukarka do kart THERMOMARK PRIME 2.0
Przenośna drukarka termotransferowa THERMOMARK PRIME 2.0
Przenośna drukarka termotransferowa THERMOMARK PRIME 2.0 to jedyne w swoim rodzaju połączenie sprawdzonej i niezawodnej technologii druku termotransferowego, kompleksowego zintegrowanego oprogramowania do projektowania oznaczników oraz wytrzymałego niezależnego zasilania. Ekran dotykowy, obudowane taśmy barwiące oraz wymienna bateria ułatwiają obsługę drukarki bezpośrednio w miejscu montażu. Szeroki wybór materiałów obejmujący ponad 600 rodzajów oznaczników umożliwia realizację oznakowania do różnych aplikacji. Automatyczne wykrywanie taśmy barwiącej, magazynku i materiału zapobiega błędnym nadrukom.
Drukarka THERMOMARK CARD 2.0 z odpowiednimi materiałami
THERMOMARK CARD 2.0 do oznaczników w formacie kart
THERMOMARK CARD 2.0 to efektywne rozwiązanie do wykonywania nadruku na etykietach z tworzywa sztucznego w formacie karty lub maty. Portfolio materiałów obejmuje liczne rozwiązania do oznakowania złączek szynowych, przewodów i kabli, a także urządzeń i systemów. Obsługa i instalacja tej kompaktowej drukarki termotransferowej jest niezwykle prosta. Oprogramowanie MARKING system lub aplikacja MARKING system steruje bezpośrednio drukarką THERMOMARK CARD 2.0, realizując zlecenia nadruku. Sprawdzona technologia druku termotransferowego zapewnia wysoką efektywność i niemalże bezobsługową eksploatację.
Drukarka THERMOMARK ROLL 2.0 z materiałami
THERMOMARK ROLL 2.0 do materiałów w rolkach i na metry
THERMOMARK ROLL 2.0 drukuje etykiety, a także koszulki termokurczliwe i oznacznikowe w formacie rolki i ciągłym. Portfolio materiałów obejmuje liczne rozwiązania do oznakowania złączek szynowych, przewodów i kabli, a także urządzeń i systemów. Drukarka termotransferowa umożliwia szybkie tworzenie wysokiej klasy oznaczników. Sprawdzona technologia druku termotransferowego zapewnia niemal bezobsługową eksploatację. Intuicyjne sterowanie za pomocą oprogramowania MARKING system lub aplikacji MARKING system. Dzięki wbudowanemu kolorowemu wyświetlaczowi dotykowemu obsługa jest intuicyjna i prosta.
Drukarka do rolek THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)
THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) do drukowania w dużych ilościach
Skorzystaj z elastyczności THERMOMARK E.300 (D)/ E.600 (D) i używaj drukarki do drukowania oznaczników na wszystkich materiałach na rolce w celu profesjonalnego i trwałego oznakowania złączek szynowych, przewodów i kabli, urządzeń i systemów. Oprócz nacinanych etykiet i tabliczek drukarka drukuje również koszulki termokurczliwe i oznacznikowe, a także etykiety w formacie ciągłym. W tym celu wystarczy połączyć drukarkę z aplikatorem THERMOMARK E.CUTTER lub E.CUTTER/P do komfortowego cięcia lub perforacji materiałów w formacie ciągłym. Aby uzyskać maksymalną wydajność procesów oznakowania, należy połączyć drukarkę termotransferową z aplikatorem THERMOMARK E SERIES.
Drukarka do rolek THERMOMARK E.300 DOUBLE
THERMOMARK E.300 DOUBLE do jednostronnego i obustronnego nadruku oznaczników
Elastyczna drukarka termotransferowa THERMOMARK E.300 DOUBLE umożliwia drukowanie oznaczników w formacie rolki z jednej lub obu stron. Użyj E.CUTTER lub E.CUTTER/P do cięcia lub perforowania materiałów w formacie ciągłym. Aby uzyskać jeszcze większą wydajność oznakowania, można połączyć standardową drukarkę z urządzeniem THERMOMARK E.SLEEVE do etykietowania i aplikacji koszulek termokurczliwych i oznacznikowych w jednej zautomatyzowanej operacji. Obustronne drukowanie oznaczników znacznie zwiększa czytelność oznaczeń przewodów i kabli.