Drukarki termotransferowe

Drukarki termotransferowe

Nasze drukarki termotransferowe to idealne rozwiązanie do ekonomicznego drukowania oznaczników, również w przypadku dużych ilości. Różne drukarki do oznaczników na kartach lub na rolce nadają się do wielu różnych materiałów. Oferujemy zatem kompletny system dostosowany optymalnie do danego zastosowania, wspomagany optymalnie przez oprogramowanie do projektowania i drukowania PROJECT complete.

Go to Product Detail Page for item 5145384
THERMOMARK-RIBBON 110 - Taśma barwiąca
THERMOMARK-RIBBON 110 - Taśma barwiąca
5145384

Taśma barwiąca, do drukarki do rolek do nadruku na grupach produktów TML..., TMT..., WML..., WML HF..., WML-FLAG..., WMT..., WMTB...., EML..., EMLC ..., EML-ESD..., EMLF ..., EML-HA ..., EML-LPR(D) ..., EML-LT ..., EMLP..., EML-RM..., EML-RS ..., EMLS..., EMT..., PML-GHS..., PML-T..., PML-P..., PML-W..., PMM..., długość: 300 m, długość rolki: 300 m, szerokość: 110 mm, kolor: czarny

Korzyści

  • Niezawodność dzięki sprawdzonej metodzie druku oraz wysoka dostępność
  • Łatwość serwisowania dzięki bezobsługowej eksploatacji
  • Wysoka jakość dzięki przemysłowemu drukowi, kody kreskowe i czcionki o wysokości od 1,6 mm
  • Kompaktowe i wytrzymałe urządzenia

Nowe produkty

Mobilna termotransferowa drukarka do kart THERMOMARK PRIME 2.0
Drukarka termotransferowa THERMOMARK E.300 DOUBLE

Przenośna termotransferowa drukarka do kart

Elastyczne i bezpośrednie oznakowanie na miejscu

Drukarka THERMOMARK PRIME 2.0 jest przeznaczona do drukowania oznaczników w formacie karty. Dzięki zintegrowanej aplikacji MARKING system, 7-calowemu kolorowemu wyświetlaczowi dotykowemu i wymiennej baterii, drukarka może być obsługiwana intuicyjnie i nadaje się do użytku stacjonarnego i mobilnego bezpośrednio na miejscu.

Najważniejsze cechy

  • Zintegrowane oprogramowanie do drukowania oznaczników – aplikacja MARKING system
  • Wymienna bateria do użytku mobilnego
  • Rozpoznawanie taśmy barwiącej, magazynku i materiału
  • Dla wszystkich oznaczników na karcie UCT, US i UM
  • Kolorowy ekran dotykowy 7"
  • Niemal bezobsługowa technologia druku termotransferowego
  • Rozdzielczość druku 300 dpi

Korzyści

  • Proste projektowanie oznaczników przy użyciu wbudowanego oprogramowania aplikacji MARKING system
  • 100% niezależności dzięki wymiennej ładowanej baterii
  • Szybki i wydajny nadruk na karcie w czasie poniżej 8 sekund
  • Automatyczne wykrywanie taśmy barwiącej, magazynku i materiału zapobiega błędnym nadrukom
  • Prosta wymiana materiału i taśmy w czasie poniżej 10 s

Drukarki termotransferowe do nadruku przemysłowego

Do jedno- i dwustronnego nadruku oznaczników na rolkach

THERMOMARK E.300 DOUBLE służy do jedno- i dwustronnego nadruku do oznaczników w rolkach. Drukarkę możesz połączyć z E.CUTTER(/P) do cięcia i perforowania materiałów w formacie ciągłym lub z aplikatorem THERMOMARK E.SLEEVE.

Najważniejsze cechy

  • Do jedno- i dwustronnego drukowania materiałów na rolce
  • Drukarka termotransferowa o rozdzielczości 300 dpi
  • Nadaje się do ciągłego użytku w produkcji do dużych wolumenów druku
  • Kompatybilna z THERMOMARK E.SLEEVE, E.CUTTER i E.CUTTER/P
  • Ekran dotykowy kolorowy LCD 4,3“

Korzyści

  • Kompatybilność z THERMOMARK E.SLEEVE: Przemień łatwo standardową drukarkę w efektywny system drukowania i aplikacji
  • Obustronny nadruk gwarantuje optymalną czytelność koszulki termokurczliwej i oznacznikowej
  • Łatwe przetwarzanie wszystkich materiałów w formacie bezkońcowym poprzez zastosowanie E.CUTTER i E.CUTTER/P
  • Dzięki OPC UA komunikaty o stanie są przesyłane do oprogramowania do drukowania oznaczników w czasie rzeczywistym i dwukierunkowo

Nadruk i aplikacja w jednym kroku
THERMOMARK E SERIES

THERMOMARK E SERIES zapewnia większą efektywność produkcji szaf sterowniczych: modułowy system składający się z drukarki termotransferowej i aplikatorów drukuje oznaczniki i umieszcza je automatycznie na kablach i przewodach. Połączenie tych czynności daje oszczędność czasu na poziomie 60%.

Dowiedz się więcej
Modułowy system THERMOMARK E SERIES
THERMOMARK PRIME 2.0

Drukarka do kart THERMOMARK PRIME 2.0

Przenośna drukarka termotransferowa THERMOMARK PRIME 2.0

Przenośna drukarka termotransferowa THERMOMARK PRIME 2.0 to jedyne w swoim rodzaju połączenie sprawdzonej i niezawodnej technologii druku termotransferowego, kompleksowego zintegrowanego oprogramowania do projektowania oznaczników oraz wytrzymałego niezależnego zasilania. Ekran dotykowy, obudowane taśmy barwiące oraz wymienna bateria ułatwiają obsługę drukarki bezpośrednio w miejscu montażu. Szeroki wybór materiałów obejmujący ponad 600 rodzajów oznaczników umożliwia realizację oznakowania do różnych aplikacji. Automatyczne wykrywanie taśmy barwiącej, magazynku i materiału zapobiega błędnym nadrukom.

Drukarka THERMOMARK CARD 2.0 z odpowiednimi materiałami

Drukarka THERMOMARK CARD 2.0 z odpowiednimi materiałami

THERMOMARK CARD 2.0 do oznaczników w formacie kart

THERMOMARK CARD 2.0 to efektywne rozwiązanie do wykonywania nadruku na etykietach z tworzywa sztucznego w formacie karty lub maty. Portfolio materiałów obejmuje liczne rozwiązania do oznakowania złączek szynowych, przewodów i kabli, a także urządzeń i systemów. Obsługa i instalacja tej kompaktowej drukarki termotransferowej jest niezwykle prosta. Oprogramowanie MARKING system lub aplikacja MARKING system steruje bezpośrednio drukarką THERMOMARK CARD 2.0, realizując zlecenia nadruku. Sprawdzona technologia druku termotransferowego zapewnia wysoką efektywność i niemalże bezobsługową eksploatację.

Drukarka termotransferowa THERMOMARK ROLL 2.0  z materiałami

Drukarka THERMOMARK ROLL 2.0 z materiałami

THERMOMARK ROLL 2.0 do materiałów w rolkach i na metry

THERMOMARK ROLL 2.0 drukuje etykiety, a także koszulki termokurczliwe i oznacznikowe w formacie rolki i ciągłym. Portfolio materiałów obejmuje liczne rozwiązania do oznakowania złączek szynowych, przewodów i kabli, a także urządzeń i systemów. Drukarka termotransferowa umożliwia szybkie tworzenie wysokiej klasy oznaczników. Sprawdzona technologia druku termotransferowego zapewnia niemal bezobsługową eksploatację. Intuicyjne sterowanie za pomocą oprogramowania MARKING system lub aplikacji MARKING system. Dzięki wbudowanemu kolorowemu wyświetlaczowi dotykowemu obsługa jest intuicyjna i prosta.

Drukarka termotransferowa THERMOMARK E.300 (D) / E.600 (D)

Drukarka do rolek THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D)

THERMOMARK E.300 (D)/E.600 (D) do drukowania w dużych ilościach

Skorzystaj z elastyczności THERMOMARK E.300 (D)/ E.600 (D) i używaj drukarki do drukowania oznaczników na wszystkich materiałach na rolce w celu profesjonalnego i trwałego oznakowania złączek szynowych, przewodów i kabli, urządzeń i systemów. Oprócz nacinanych etykiet i tabliczek drukarka drukuje również koszulki termokurczliwe i oznacznikowe, a także etykiety w formacie ciągłym. W tym celu wystarczy połączyć drukarkę z aplikatorem THERMOMARK E.CUTTER lub E.CUTTER/P do komfortowego cięcia lub perforacji materiałów w formacie ciągłym. Aby uzyskać maksymalną wydajność procesów oznakowania, należy połączyć drukarkę termotransferową z aplikatorem THERMOMARK E SERIES.

Drukarka termotransferowa THERMOMARK E.300 DOUBLE

Drukarka do rolek THERMOMARK E.300 DOUBLE

THERMOMARK E.300 DOUBLE do jednostronnego i obustronnego nadruku oznaczników

Elastyczna drukarka termotransferowa THERMOMARK E.300 DOUBLE umożliwia drukowanie oznaczników w formacie rolki z jednej lub obu stron. Użyj E.CUTTER lub E.CUTTER/P do cięcia lub perforowania materiałów w formacie ciągłym. Aby uzyskać jeszcze większą wydajność oznakowania, można połączyć standardową drukarkę z urządzeniem THERMOMARK E.SLEEVE do etykietowania i aplikacji koszulek termokurczliwych i oznacznikowych w jednej zautomatyzowanej operacji. Obustronne drukowanie oznaczników znacznie zwiększa czytelność oznaczeń przewodów i kabli.