Instrukcja
Drukarki UV LED
Innowacyjna drukarka atramentowa UV BLUEMARK E.CARD umożliwia efektywne drukowanie oznaczników na kartach z tworzywa sztucznego i metalu. Drukarka LED UV BLUEMARK ID COLOR umożliwia wielokolorowe drukowanie materiałów w kolorystyce CMYK.
Walizka transportowa, z krawędziami aluminowymi, do drukarki i osprzętu
Walizka do drukarki BLUEMARK CLED
Kartridż Dummy do drukarki BLUEMARK
Zasobnik
Oryginalne opakowanie
Zestaw kabli
Korzyści
- Optymalna jakość i trwałość druku dzięki utwardzaniu światłem UV
- Oszczędność czasu w procesie drukowania dzięki zautomatyzowanemu podawaniu materiałów
- Nadaje się do dużych ilości druku i ciągłego użytku przemysłowego
- Intuicyjna realizacja rozbudowanych projektów druku dzięki oprogramowaniu MARKING system
- Drukowanie materiałów do etykietowania w czerni i bieli oraz w kolorze
Nowe produkty
Wydajna drukarka atramentowa UV
Efektywne oznakowanie przy użyciu materiałów na karcie
Drukarka do materiałów na karcie BLUEMARK E.CARD wyróżnia się wysoką wydajnością i umożliwia tworzenia wytrzymałych oznaczników i etykiet. Dzięki modułowej koncepcji i bezobsługowości drukarka atramentowa UV zapewnia optymalne wyniki drukowania na materiałach plastikowych i metalowych.
Najważniejsze cechy
- Monochromatyczna drukarka atramentowa UV do kart
- Technologia termicznego druku atramentowego z utwardzaniem UV
- Nadruk na kartach UC i UCT, paskach UM i oznacznikach metalowych
- Automatyczne podawanie materiału
- Interfejsy: USB, Ethernet, Wi-Fi
Korzyści
- Do 40% oszczędności czasu dzięki zautomatyzowanemu podawaniu materiałów
- Oznakowanie zoptymalizowane pod kątem aplikacji dzięki modułowej koncepcji atramentowej
- Optymalne wyniki drukowania dzięki innowacyjnemu połączeniu technologii TIJ i atramentowej UV LED
- Łatwa obsługa dzięki intuicyjnemu menu i wydajnemu oprogramowaniu
- Niskie koszty eksploatacyjne dzięki prostej wymianie całego systemu atramentowego z każdym wkładem atramentowym
BLUEMARK E.CARD Wydajna drukarka atramentowa UV
BLUEMARK E.CARD wyznacza nowe standardy w nadruku przemysłowym. Imponuje wysoką wydajnością i wytrzymałymi rozwiązaniami w zakresie oznakowania. Dzięki innowacyjnemu połączeniu technologii termicznego druku atramentowego i atramentów utwardzanych diodami UV LED, drukarka zapewnia optymalne wyniki drukowania na materiałach plastikowych i metalowych. Regularna wymiana wkładów atramentowych, w tym głowicy drukującej, minimalizuje koszty konserwacji. Dzięki oprogramowaniu do drukowania oznaczników planowanie i monitorowanie zadań drukowania jest proste i intuicyjne. Na wyświetlaczu drukarki wyświetlane są również wszystkie niezbędne informacje o stanie urządzenia i drukowania.
BLUEMARK ID COLOR Elastyczna drukarka UV LED
Drukarka LED UV BLUEMARK ID COLOR umożliwia nadruk monochromatyczny i wielokolorowy CYMK. Materiały w formacie kart i mat, a także oznaczniki aluminiowe są drukowane szybko i łatwo za pomocą wszechstronnej drukarki. Dzięki odpornej technologii UV LED oznaczniki są natychmiast odporne na wytarcie i zarysowanie, dzięki czemu można z nich od razu korzystać. Obsługa jest intuicyjna i oszczędza czas dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu. Dane można również wprowadzać bezpośrednio na kolorowym wyświetlaczu dotykowym drukarki.