Drukarka atramentowa UV BLUEMARK E.CARD i drukarka UV LED BLUEMARK ID COLOR

Drukarki UV LED

Innowacyjna drukarka atramentowa UV BLUEMARK E.CARD umożliwia efektywne drukowanie oznaczników na kartach z tworzywa sztucznego i metalu. Drukarka LED UV BLUEMARK ID COLOR umożliwia wielokolorowe drukowanie materiałów w kolorystyce CMYK.

Korzyści

  • Optymalna jakość i trwałość druku dzięki utwardzaniu światłem UV
  • Oszczędność czasu w procesie drukowania dzięki zautomatyzowanemu podawaniu materiałów
  • Nadaje się do dużych ilości druku i ciągłego użytku przemysłowego
  • Intuicyjna realizacja rozbudowanych projektów druku dzięki oprogramowaniu MARKING system
  • Drukowanie materiałów do etykietowania w czerni i bieli oraz w kolorze

Nowe produkty

Bezobsługowa drukarka atramentowa UV do kart

Wydajna drukarka atramentowa UV

Efektywne oznakowanie przy użyciu materiałów na karcie

Drukarka do materiałów na karcie BLUEMARK E.CARD wyróżnia się wysoką wydajnością i umożliwia tworzenia wytrzymałych oznaczników i etykiet. Dzięki modułowej koncepcji i bezobsługowości drukarka atramentowa UV zapewnia optymalne wyniki drukowania na materiałach plastikowych i metalowych.

Najważniejsze cechy

  • Monochromatyczna drukarka atramentowa UV do kart
  • Technologia termicznego druku atramentowego z utwardzaniem UV
  • Nadruk na kartach UC i UCT, paskach UM i oznacznikach metalowych
  • Automatyczne podawanie materiału
  • Interfejsy: USB, Ethernet, Wi-Fi

Korzyści

  • Do 40% oszczędności czasu dzięki zautomatyzowanemu podawaniu materiałów
  • Oznakowanie zoptymalizowane pod kątem aplikacji dzięki modułowej koncepcji atramentowej
  • Optymalne wyniki drukowania dzięki innowacyjnemu połączeniu technologii TIJ i atramentowej UV LED
  • Łatwa obsługa dzięki intuicyjnemu menu i wydajnemu oprogramowaniu
  • Niskie koszty eksploatacyjne dzięki prostej wymianie całego systemu atramentowego z każdym wkładem atramentowym

Innowacyjne i efektywne
Drukarka atramentowa UV

Nowa drukarka BLUEMARK E.CARD umożliwia tworzenie wysokiej jakości oznaczników na materiałach z tworzyw sztucznych i metalu. Wyróżnia się efektywnym podawaniem materiałów, optymalną jakością nadruku i łatwością konserwacji.

Dowiedz się więcej
Drukarka atramentowa UV BLUEMARK E.CARD
Drukarka atramentowa UV BLUEMARK E.CARD z oznacznikiem

BLUEMARK E.CARD Wydajna drukarka atramentowa UV

BLUEMARK E.CARD wyznacza nowe standardy w nadruku przemysłowym. Imponuje wysoką wydajnością i wytrzymałymi rozwiązaniami w zakresie oznakowania. Dzięki innowacyjnemu połączeniu technologii termicznego druku atramentowego i atramentów utwardzanych diodami UV LED, drukarka zapewnia optymalne wyniki drukowania na materiałach plastikowych i metalowych. Regularna wymiana wkładów atramentowych, w tym głowicy drukującej, minimalizuje koszty konserwacji. Dzięki oprogramowaniu do drukowania oznaczników planowanie i monitorowanie zadań drukowania jest proste i intuicyjne. Na wyświetlaczu drukarki wyświetlane są również wszystkie niezbędne informacje o stanie urządzenia i drukowania.

BLUEMARK ID COLOR z oznacznikami

BLUEMARK ID COLOR Elastyczna drukarka UV LED

Drukarka LED UV BLUEMARK ID COLOR umożliwia nadruk monochromatyczny i wielokolorowy CYMK. Materiały w formacie kart i mat, a także oznaczniki aluminiowe są drukowane szybko i łatwo za pomocą wszechstronnej drukarki. Dzięki odpornej technologii UV LED oznaczniki są natychmiast odporne na wytarcie i zarysowanie, dzięki czemu można z nich od razu korzystać. Obsługa jest intuicyjna i oszczędza czas dzięki zintegrowanemu oprogramowaniu. Dane można również wprowadzać bezpośrednio na kolorowym wyświetlaczu dotykowym drukarki.