Bloki rozdzielcze i bloki złączek

Bloki rozdzielcze i bloki złączek

Bloki rozdzielcze i bloki zacisków urządzeń systemu bloków FIX są dostępne w postaci gotowej do podłączenia w różnych przekrojach, sposobach montażu i kolorach. Bloki FIX są gotowe do użycia i można je dowolnie łączyć. Bloki rozdzielcze i bloki złączek urządzeń zapewniają elastyczne i kompaktowe oprzewodowanie.

Go to Product Detail Page for item 3273328
PTFIX 18X2,5-FE - Blok rozdzielczy
PTFIX 18X2,5-FE - Blok rozdzielczy
3273328

Blok rozdzielczy, Gniazdo przekaźnikowe, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 18, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, przekrój: 0,14 mm2 - 4 mm2, rodzaj montażu: zatrzaśnięcie na adapterze na szynę nośną, Montaż bezpośredni z kołnierzem, Jednostronnie podparty, kolor: czarny/żółty

Go to Product Detail Page for item 3273226
PTFIX 6/12X2,5-NS35A YE - Blok rozdzielczy
PTFIX 6/12X2,5-NS35A YE - Blok rozdzielczy
3273226

Blok rozdzielczy, Blok z orientacją poziomą i wbudowanym zasilaniem, napięcie znamionowe: 690 V, prąd znamionowy: 24 A, ilość przyłączy: 13, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 2,5 mm2, Wyprowadzenie, przekrój: 0,14 mm2 - 4 mm2, zaciski Push-in, Złącze zbiorcze, Przekrój znamionowy: 6 mm2, przekrój: 0,5 mm2 - 10 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: żółty

Go to Product Detail Page for item 3273778
PTFIX 10/18X4-NS35A BN - Blok rozdzielczy
PTFIX 10/18X4-NS35A BN - Blok rozdzielczy
3273778

Blok rozdzielczy, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 32 A, ilość przyłączy: 19, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 4 mm2, Wyprowadzenie, przekrój: 0,2 mm2 - 6 mm2, zaciski Push-in, Złącze zbiorcze, Przekrój znamionowy: 10 mm2, przekrój: 0,5 mm2 - 10 mm2, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, kolor: brązowy

Konfigurator bloków rozdzielczych FIX, funkcyjnych bloków rozdzielczych i bloków złączek

Konfigurator bloków rozdzielczych FIX, funkcyjnych bloków rozdzielczych i bloków złączek

Konfigurator bloków rozdzielczych FIX i bloków złączek

Skorzystaj z naszego konfiguratora i stwórz indywidualne rozwiązanie. Za pomocą konfiguratora można łatwo i intuicyjnie tworzyć indywidualne rozwiązania z bloków rozdzielczych, funkcyjnych bloków rozdzielczych i bloków złączek w różnych kolorach.

Korzyści

  • Szybka instalacja dzięki gotowym do podłączenia blokom rozdzielczym i blokom złączek
  • Duża oszczędność miejsca dzięki minimalnym rozmiarom
  • Elastyczne możliwości montażu dzięki różnym adapterom montażowym oraz specjalnym wersjom przyklejanym
  • Intuicyjna i bezpieczna instalacja dzięki przypisaniu do siebie przewodu i punktu zaciskowego za pomocą jednego z dostępnych kolorów
  • Standardowe akcesoria – bloki można rozbudowywać, testować i znakować przy użyciu akcesoriów CLIPLINE complete

Bloki FIX z Push-in Technology

Gotowe do użycia i bezobsługowe bloki FIX z technologią połączeń Push-in umożliwiają szybką i łatwą instalację w ograniczonej przestrzeni. System bloków FIX składa się z bloków rozdzielczych, funkcyjnych bloków rozdzielczych i złączek urządzeń. System jest również kompatybilny ze standardowymi akcesoriami systemu złączek szynowych CLIPLINE complete.

Kompaktowe bloki FIX nadają się do różnych zastosowań
Zastosowania FIX

System bloków FIX umożliwia szybkie i zajmujące niewiele miejsca oprzewodowanie. Dzięki wszechstronnym adapterom montażowym gotowe do użycia bloki FIX można zintegrować z niemal każdą aplikacją.

Więcej informacji o zastosowaniach FIX
Bloki FIX w rozdzielaczu ogrzewania
Bloki rozdzielcze PTFIX w różnych kolorach

Bloki rozdzielcze PTFIX

Bloki rozdzielcze PTFIX

Bloki rozdzielcze PTFIX posiadają zaciski Push-in z przodu. Bloki mają zintegrowany mostek, dzięki czemu każdy blok prowadzi pojedynczy potencjał. Bloki PTFIX są dostępne z 4, 6, 12 i 18 punktami zaciskowymi oraz jako pojedyncze elementy z dwoma punktami zaciskowymi. Bloki rozdzielcze są dostępne z dodatkowym zasilaniem lub bez zasilania. Jeśli chodzi o przekrój znamionowy, dostępne są wersje 1,5, 2,5 i 4 mm². Dodatkowo dostępne są bloki rozdzielcze o przekroju znamionowym 10 mm². Różnorodność 15 wersji kolorystycznych (10 mm² = pięć wersji kolorystycznych) gwarantuje łatwe przyporządkowanie kolorów przewodów i punktów zaciskowych.

Bloki rozdzielcze PTVFIX z bocznym przyłączem przewodu

Bloki rozdzielcze i zbiorcze PTVFIX

Bloki rozdzielcze PTVFIX

Bloki rozdzielcze PTVFIX różnią się od bloków PTFIX głównie przyłączem przewodu z boku. Boczny zacisk Push-in można rozpoznać po literze „V” w nazwie oznaczającej „Vertical”. Bloki rozdzielcze PTVFIX są dostępne jako bloki rozdzielcze i zbiorcze o przekroju 2,5 mm² z 2, 6, 12 i 18 punktami zaciskowymi. Bloki rozdzielcze są dostępne w pięciu standardowych kolorach. Po integracji z konfiguratorem online można zamówić inne wersje kolorystyczne. Dzięki temu bloki PTVFIX umożliwiają również kolorowe i jednoznaczne przypisanie punktu zaciskowego i przewodu.

Bloki rozdzielcze PTFIX z dopuszczeniem Ex

Bloki rozdzielcze PTFIX z dopuszczeniem Ex

Bloki rozdzielcze z dopuszczeniem Ex

Oprócz bloków rozdzielczych PTFIX ze standardowymi dopuszczeniami oferta obejmuje również warianty PTFIX z dopuszczeniem Ex (ochrona przeciwwybuchowa). Dopuszczenie Ex jest istotnym elementem techniki bezpieczeństwa funkcjonalnego. Norma Ex zezwala na stosowanie produktów w obszarach, w których może dojść do kontaktu z łatwopalnymi substancjami, gazami i źródłami zapłonu.

Funkcyjne bloki rozdzielcze PTFIX-function

Bloki rozdzielcze z różnymi funkcjami
Bloki bezpiecznikowe SI
Funkcyjny blok rozdzielczy TG
Funkcyjny blok rozdzielczy MT
Funkcyjne bloki rozdzielcze MTL
Bloki rozdzielcze z różnymi funkcjami

Funkcyjne bloki rozdzielcze PTFIX-function umożliwiają prostą integrację elementów funkcjonalnych, takich jak separatory, bezpieczniki lub inne elementy elektroniczne. Bloki mają zintegrowany mostek i są dostępne z siedmioma punktami zaciskowymi o przekroju znamionowym 2,5 mm².

Bloki bezpiecznikowe SI

Bloki bezpiecznikowe SI zamiast elementów odłącznikowych mają bezpieczniki obrotowe. Bezpieczniki te umożliwiają łatwe zabezpieczenie poszczególnych zacisków rozdzielacza. W przypadku zadziałania bezpieczniki można szybko i łatwo wymienić. Obok wersji standardowej dostępne są również bloki z lampkami sygnalizacyjnymi do sygnalizowania uszkodzonych bezpieczników.

Funkcyjny blok rozdzielczy TG

Bloki podstawowe rozłączalne TG są wyposażone w znormalizowaną przerwę. Przerwa umożliwia integrację wtyków rozłączających, wtyków bezpiecznikowych lub wtyków do elementów elektronicznych. Dzięki temu bloki mogą być używane bardzo indywidualnie. Bloki mogą być używane do oddzielania lub ochrony sygnałów lub do implementacji diod lub diod LED. Różne wtyki funkcyjne są podane w akcesoriach danego artykułu.

Funkcyjny blok rozdzielczy MT

Wersja MT to blok rozłączalny z wbudowanym odłącznikiem nożowym. Zamiast uniwersalne przerwy blok ten posiada wbudowany na stałe odłącznik nożowy. Odłączniki nożowe w wariancie MT zajmują wyjątkowo mało miejsca. Obrotowe odłączniki nożowe można otworzyć wyłącznie wkrętakiem. Zapewnia to wysoki poziom bezpieczeństwa, ponieważ do otwarcia odłączników nożowych wymagane jest świadome działanie.

Funkcyjne bloki rozdzielcze MTL

Podobnie jak warianty MT, bloki MTL są blokami rozłącznymi ze zintegrowanymi na stałe odłącznikami nożowymi. Różnica między tymi dwoma wariantami polega na tym, że odłączniki nożowe w wariancie MTL posiadają dźwignię. Dźwignia ta umożliwia obsługę odłączników nożowych bez użycia narzędzi. Dlatego wersja MTL wymaga więcej miejsca nad blokiem.

Bloki złączek PTVFIX zamontowane na szynie DIN

Bloki złączek PTVFIX

Złączki urządzeń PTVFIX

Złączki urządzeń PTVFIX to pierwsze bloki FIX, które umożliwiają podłączenie jednego potencjału na dwa punkty zaciskowe. Dzięki temu można podłączyć fazę(-y), przewód neutralny i przewód ochronny w tylko jednym bloku, co gwarantuje kompaktowe oprzewodowanie. Złączki urządzeń PTVFIX są idealne do stosowania w instalacjach budowlanych.
Do złączek urządzeń, podobnie jak do innych bloków z rodziny FIX, można używać standardowych akcesoriów systemu CLIPLINE complete. Pozwala to na używanie różnych adapterów montażowych, korzystanie z konfiguratora online oraz jednolitych akcesoriów do pomiarów i oznakowania. Bloki są dostępne na razie w przekroju znamionowym 2,5 mm².

Złączka urządzeń z podłączonymi przewodami i oznacznikiem

Złączki urządzeń GE i G

Złączki urządzeń GE i G

Złączki urządzeń G i GE wykorzystują uniwersalne przyłącze śrubowe. Przyłącze śrubowe jest bezobsługowe dzięki opatentowanej technologii Reakdyn i umożliwia proste podłączenie wielu przewodów. Złączki urządzeń umożliwiają podłączenie jednego potencjału na dwa punkty połączenia. Wyjątkiem jest blok GE 10/2-BA BU.
Złączki urządzeń są dostępne w przekrojach znamionowych 4, 10 i 35 mm². W zależności od przekroju wersje bloków mają 1, 2, 3, 4, 5, 6 lub 12 pinów. Złączki urządzeń mogą być mocowane tylko poprzez montaż bezpośredni przykręcany.

Kompaktowe bloki pozwalają na oszczędność miejsca przy oprzewodowaniu
Bloki rozdzielcze FIX i bloki złączek

Gotowe do podłączenia bloki rozdzielcze i bloki złączek umożliwiają szybkie i zajmujące niewiele miejsca oprzewodowanie. Dzięki wszechstronnym adapterom montażowym, gotowe do użycia bloki FIX można zintegrować z niemal każdą aplikacją.

Pobierz broszurę
Bloki rozdzielcze FIX i bloki złączek

Akcesoria montażowe do bloków rozdzielczych i złączek urządzeń FIX

Bloki rozdzielcze i złączki urządzeń z serii FIX można montować na wiele różnych sposobów dzięki różnym adapterom montażowym i wersjom bloku. Do przymocowania bloków na szynie DIN lub przy użyciu kołnierza bezpośrednio do płyty montażowej służą różne adaptery. Dostępne są wersje samoprzylepne umożliwiające szybką i łatwą instalację.

Adapter na szynę DIN do montażu wzdłużnego bloków rozdzielczych na szynie DIN
Adapter na szynę DIN do montażu poprzecznego bloków rozdzielczych na szynie DIN
Kołnierze zatrzaskowe do montażu bezpośredniego bloków rozdzielczych
Bloki rozdzielcze z podkładką samoprzylepną do montażu klejonego
Podwójny adapter na szynę DIN
Bloki rozdzielcze z adapterem do zatrzasków
Adapter na szynę DIN do montażu wzdłużnego bloków rozdzielczych na szynie DIN

Poziome adaptery na szynę DIN są dostępne na szynę NS 15 i NS 35. Do montażu należy nasunąć blok FIX na odpowiednie stopki adaptera. Następnie blok można zamocować łatwo na szynie DIN. Zalecamy stosowanie dwóch nóżek zatrzaskowych na każdy wolnostojący blok. Przy połączonych blokach liczbę tę można zredukować. Odpowiednie adaptery montażowe są podane w akcesoriach do danego bloku. Dostępne są również bloki rozdzielcze wraz z adapterami.

Adapter na szynę DIN do montażu poprzecznego bloków rozdzielczych na szynie DIN

Pionowy adapter na szynę DIN można zamontować na szynie NS 35 i NS 15. W celu montażu wystarczy nasunąć bloki FIX na adapter. Adapter zatrzaskuje się na szynie DIN. Aby nie dopuścić do zsunięcia się bloków, podczas montażu strona z nóżką mocującą musi znajdować się na dole. Odpowiednie adaptery montażowe są podane w akcesoriach do poszczególnych bloków. Można również bezpośrednio wybrać bloki zawierające adaptery na liście produktów.

Kołnierze zatrzaskowe do montażu bezpośredniego bloków rozdzielczych

Poza montażem na szynie DIN bloki można zamontować bezpośrednio również za pomocą kołnierzy zatrzaskowych. W tym celu kołnierze z połączeniem na pióro i wpust należy założyć na końcach bloków FIX. W przypadku dłuższych rzędów bloków należy również zintegrować kołnierze między blokami FIX. Po zamocowaniu kołnierzy bloki można przykręcić łatwo do płyty montażowej. Odpowiedni kołnierz można znaleźć w akcesoriach do danego bloku.

Bloki rozdzielcze z podkładką samoprzylepną do montażu klejonego

Bloki rozdzielcze w wersji do montażu klejonego posiadają od spodu taśmę samoprzylepną. Do zamontowania tych bloków wystarczy zdjąć folię ochrona z taśmy. Następnie blok można przykleić do różnych powierzchni. Powierzchnie do przyklejenia muszą być czyste. Nie ma konieczności stosowania substancji do przygotowywania powierzchni ani jej szlifowania. Dokładną instrukcję montażu i informacje dotyczące kleju można znaleźć w sklepie internetowym w materiałach do pobrania do danego produktu.

Podwójny adapter na szynę DIN

Podwójny adapter na szynę DIN można zamocować na szynie NS35, co pozwala na kompaktowy montaż kilku bloków rozdzielczych. Do montażu bloki rozdzielcze należy nasunąć na odpowiednie nóżki adaptera. Następnie bloki można zamocować łatwo na szynie DIN. Zalecamy stosowanie dwóch nóżek zatrzaskowych na każdy wolnostojący blok. Odpowiednie adaptery montażowe są podane w akcesoriach do wersji 1,5 mm².

Bloki rozdzielcze z adapterem do zatrzasków

Dalszy montaż bezpośredni można zrealizować za pomocą adapterów z zatrzaskami. W tym celu należy zatrzasnąć bloki podstawy na pasujących nóżkach adaptera. Aby przymocować go do płyty montażowej, wystarczy włożyć zatrzaski przez wstępnie wywiercone otwory w płycie montażowej. Dzięki przesuwanym adapterom odległość można również precyzyjnie wyregulować później.

Akcesoria ogólne

Akcesoria do mostków do bloków rozdzielczych i bloków zbiorczych
Akcesoria testowe do bloków rozdzielczych i odbiorczych
Akcesoria do oznakowania złączek rozdzielczych FIX i złączek urządzeń
Akcesoria do mostków do bloków rozdzielczych i bloków zbiorczych

Bloki rozdzielcze z serii FIX mają wbudowany mostek. Umożliwia to połączenie wszystkich zacisków rozdzielczych ze sobą oraz z zaciskiem zbiorczym. Jeśli potrzebujesz więcej niż jednego bloku rozdzielczego z 18 zaciskami przyłączeniowymi, bloki rozdzielcze Push-in i bloki zbiorcze można rozbudować łatwo za pomocą 2-pinowych mostków standardowych z systemu CLIPLINE complete. Bloki mocuje się ze sobą poprzez połączenie na pióro i wpust. Po połączeniu bloków można je rozbudować łatwo za pomocą mostka przez zewnętrzne zaciski rozdzielacza.

Akcesoria testowe do bloków rozdzielczych i odbiorczych

W celu jak najszybszego i najłatwiejszego przeprowadzenia testów, bloki FIX posiadają specjalne gniazda pomiarowe do wtyków pomiarowych o średnicy 2,3 mm. Gniazda pomiarowe umożliwiają łatwą kontrolę bloków bez konieczności odłączania przewodów. Ponadto gniazda zapewniają wysoką ochronę przeciwporażeniową podczas kontroli. Bloki rozdzielcze i zbiorcze są wyposażone w jedno gniazdo pomiarowe. Natomiast funkcyjne bloki rozdzielcze posiadają jedno gniazdo pomiarowe na każdy zacisk. Bowiem musi być możliwość osobnego rozłączenia różnych zacisków rozdzielacza za pomocą odłączników nożowych i ich zmierzenia. Również w bloku bezpiecznikowym można mierzyć osobno wszystkie zaciski.

Akcesoria do oznakowania złączek rozdzielczych FIX i złączek urządzeń

Do łatwego oznakowania bloków rozdzielczych FIX i złączek urządzeń można użyć oznaczników samoprzylepnych (TML lub SK). Aby zapewnić estetyczne i równe oznakowanie, bloki FIX posiadają niski rowek przeznaczony specjalnie na oznaczniki przyklejane.