Funkcyjne bloki rozdzielcze PTFIX-function umożliwiają prostą integrację elementów funkcjonalnych, takich jak separatory, bezpieczniki lub inne elementy elektroniczne. Bloki mają zintegrowany mostek i są dostępne z siedmioma punktami zaciskowymi o przekroju znamionowym 2,5 mm².
Zestaw PTFIX w praktycznej walizce Sortimo L-BOXX 102. 72 bloki rozdzielcze, w tym ze stykiem zasilania o przekroju znamionowym 10 mm2 i stykami wyjściowymi o przekroju znamionowym 4 mm2, 20 monobloków o przekroju znamionowym 2,5 mm2, 53 adaptery na szynę DIN, 16 kołnierzy śrubowych, mostki i oznaczniki