Funkcyjne bloki rozdzielcze PTFIX-function umożliwiają prostą integrację elementów funkcjonalnych, takich jak separatory, bezpieczniki lub inne elementy elektroniczne. Bloki mają zintegrowany mostek i są dostępne z siedmioma punktami zaciskowymi o przekroju znamionowym 2,5 mm².
Blok rozdzielczy, z mostkiem wewnętrznym, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 41 A, ilość przyłączy: 7, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, Przekrój znamionowy: 4 mm2, Wyprowadzenie, przekrój: 0,2 mm2 - 6 mm2, zaciski Push-in, Złącze zbiorcze, Przekrój znamionowy: 10 mm2, przekrój: 0,5 mm2 - 10 mm2, rodzaj montażu: klejenie, kolor: fioletowy