Moduł bezpieczeństwa jest modułem wyjściowym z rodziny produktów Axioline F, do zastosowania w systemie SafetyBridge Technology V3. Moduł bezpieczeństwa może być stosowany jako część stacji Axioline F, w dowolnym miejscu w ramach systemu EtherCAT®, EtherNet/IP™, Sercos, Modbus, PROFINET lub PROFIBUS. Moduł posiada cztery bezpieczne cyfrowe wyjścia przy zajętych dwóch kanałach albo osiem bezpiecznych wyjść cyfrowych przy zajętym jednym kanale. W systemie SafetyBridge Technology V3 można przy pomocy modułu bezpieczeństwa, w zależności od instalacji i dobranych parametrów, osiągnąć następującą integralność:
– do SIL 3 zgodnie z normą EN 61508
- do SIL 3 zgodnie z normą EN IEC 62061
- do kategorii 4/PL e zgodnie z normą EN ISO 13849-1
AXL F SSDO8/3 1F
-
Moduł bezpieczeństwa
2702264
Axioline F, Cyfrowy moduł wyjściowy, Bezpieczeństwo funkcjonalne, Technologia SafetyBridge, Wyjścia cyfrowe: 4 (układ 2-kanałowy), 8 (układ 1-kanałowy), 2 A, technika przyłączeniowa: 2-, 3-przewodowa, stopień ochrony: IP20
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania
Szczegóły produktu
BSH
ID dopuszczenia: 840cULus Listed
ID dopuszczenia: E238705Functional Safety
ID dopuszczenia: 968/FSP 2449.00/22Produkty kompatybilne
Korzyści
Ekonomiczna budowa systemu ze względu na brak konieczności stosowania sterownika PLC bezpieczeństwa i bezpiecznego systemu magistrali obiektowej
Elastyczne zastosowanie dzięki kompatybilności ze wszystkimi bramkami magistrali z programu Axioline F
Skrócone czasy instalacji dzięki szybkiemu oprzewodowaniu i prostej obsłudze
Prosta konfiguracja za pomocą bezpłatnego oprogramowania SAFECONF
Do kat. 4/PL e wg EN ISO 13849-1, SIL 3 wg EN IEC 62061, SIL 3 wg IEC 61508