SAC-MS/0,15-116/2XBI-1L-Z SCO - Adapter z podwójnym wtykiem zaworowym
1458473

Adapter z podwójnym wtykiem zaworowym, Uniwersalny, 4-bieg., PUR/PCW, czarny RAL 9005, Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Wtyk zaworowy BI (11 mm), z 1 LED, Układ: dioda Zenera i Wtyk zaworowy BI (11 mm), z 1 LED, Układ: dioda Zenera, odstęp miedzy wtykami zaworu: 0,15 m

Szczegóły produktu









Produkty kompatybilne



Korzyści

Wygoda i bezpieczeństwo: elektryczne komponenty wtykowe sprawdzone w 100 %
Racjonalnie: sterowanie zaworami z dwoma przyłączami za pomocą tylko jednego przewodu przyłączeniowego
Komfort: większa dyspozycyjność maszyny dzięki szybkiej i łatwej diagnozie