EV-T2MBIE24-1ACDC-INFRA - Adapter testowy wtyku ładowania pojazdu
1410506

CHARX connect, CCS Typ 2, Adapter testowy wtyku ładowania pojazdu, 125 A trwale, 850 V DC, 20 A , 250 V AC, Akcesoria, Pojedyncze żyły, długość: 2 m, Montaż od zewnątrz lub od wewnątrz urządzenia, jako adapter do testów stacji ładowania, IEC 62196-3

Szczegóły produktu







Produkty kompatybilne