VS-PP-F-RJ45-CAT6
-
Adapter na szynę DIN
1658118
Adapter na szynę DIN, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT6, materiał: PC-GF, rodzaj przyłącza: szybkozłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 24- 22, kolor: szary
Szczegóły produktu
| Zastosowanie | Ethernet |
| Liczba biegunów | 8 |
| Ilość odejść kablowych | 1 |
| Ilość gniazd | 1 |
| Ekranowany | tak |
| napięcie znamionowe (III/3) | 50 V |
| Znamionowe napięcie udarowe | ≥ 1 kV |
| prąd obliczeniowy | 1 A |
| Zakres częstotliwości | 250 MHz |
| Rezystancja izolacji | ≥ 500 MΩ |
| Szybkość transmisji | 1 Gb/s |
| właściwości transmisyjne (kategoria) | CAT6 |
| Rodzaj przyłącza | szybkozłącze IDC |
| Rysunek wymiarowy |
|
| Szerokość | 26,8 mm |
| Wysokość | 71 mm |
| Długość | 81,4 mm |
| Kolor | szary |
| Klasa palności wg UL 94 | V0 |
| Materiał obudowy | PC-GF |
| materiał styku | Stop miedzi |
| materiał powierzchni styku | Złoto na niklu |
| materiał uchwytu styków | PC |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 4,5 mm ... 8 mm |
| Dane mechaniczne | |
| Liczba cykli wtykania | ≥ 750 |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP20 |
| IP20 | |
| Stopień ochrony (NEMA) | 1 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -10 °C ... 60 °C |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Sposób montażu | Montaż na szynie DIN |
| Informacja montażu | Szyna nośna NS35 |
| Do montażu na standardowej szynie nośnej 35 mm wg DIN EN 60715 |
| Numer artykułu | 1658118 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Klucz produktu | ABNMAY |
| GTIN | 4046356149174 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 60,6 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 60,6 g |
| Kraj pochodzenia | CH |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
-
-
VS-OE-OE-93B/... - Kabel do transmisji danych 1417362
-
VS-OE-OE-93B-100,0 - Kabel do transmisji danych 1416389
-
VS-OE-OE-94B-100,0 - Kabel do transmisji danych 1416567
-
VS-OE-OE-94B/... - Kabel do transmisji danych 1417333
-
MICROFOX-SP-1 - Szczypce boczne do cięcia 1212487
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Narzędzie do zdejmowania izolacji 1657407
-
NS 35/ 7,5 PERF 1155MM - Szyna DIN z otworami 1207666
-
NBC-PP-G1PGY - Adapter na szynę DIN 1041740
-
NBC-PP-G1PGY - Adapter na szynę DIN 1041740
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław