VS-OE-OE-94B/...
-
Kabel do transmisji danych
1417333
Produkt na metry, Kabel do transmisji danych, Ethernet CAT5 (1 Gb/s), ekranowany, PUR bez halogenów, morski RAL 5021, 8-żyłowy (4x2xAWG26/7, SF/UTP), kolor pojedynczych żył: białoniebieski-niebieski, białopomarańczowy-pomarańczowy, białozielony-zielony, białobrązowy-brązowy, długość kabla: Wolne wejścia (0,5 ... 400 m)
Szczegóły produktu
| Zastosowanie | Standard |
| Rodzaj czujnika | Ethernet |
| Liczba biegunów | 8 |
| Ekranowany | tak |
| Środek transmisyjny | Miedź |
| Szybkość transmisji | 1 Gb/s |
| Rodzaj sygnału/Kategoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 1 Gb/s |
| Długość przewodów | Wolne wejścia (0,5 ... 400 m) |
| Elastyczny Ethernet CAT5, 4-parowy [94B] | |
| Rysunek wymiarowy |
|
| UL AWM Style | 21238 (80 °C / 600 V) |
| Liczba biegunów | 8 |
| Ekranowany | tak |
| Typ przewodu | Elastyczny Ethernet CAT5, 4-parowy [94B] |
| Budowa przewodu | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| przewód sygnałowy AWG | 26 |
| Przekrój przewodu | 4x 2x 0,14 mm² |
| Średnica żyły łącznie z izolacją | 0,96 mm ±0,05 mm |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 6,40 mm ±0,2 mm |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | PUR |
| płaszcz zewnętrzny, kolor | morski RAL 5021 |
| Materiał przewodu | błyszcząca skrętka Cu |
| materiał izolacji żył | piankowy PE |
| Pojedyncze żyły, kolor | białoniebieski-niebieski, białopomarańczowy-pomarańczowy, białozielony-zielony, białobrązowy-brązowy |
| Skrętu par | 2 żyły do pary |
| skręt całkowity | 4 pary wokół wypełni. rdzenia |
| optyczna osłona ekranująca | 70 % |
| Rezystancja izolacji | ≥ 500 MΩ*km |
| Opór pętli | ≤ 290,00 Ω/km |
| Impedancja falowa | 100 Ω ±5 Ω (przy 100 MHz) |
| Napięcie znamionowe kabla | ≤ 100 V |
| Napięcie pomiarowe żyła/żyła | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Napięcie pomiarowe żyła/ekran | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie stałe | 4 x D |
| Minimalny promień gięcia, ułożenie elastyczne | 8 x D |
| Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 26 mm |
| najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 51 mm |
| Bezhalogenowość | wg IEC 60754-1 |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | wg IEC 60332-1-2 |
| wg CSA C 22.2 nr 210-FT1 | |
| olejoodporność | wg EN 60811-2-1 |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie stałe) |
| -20 °C ... 80 °C (Kabel, ułożenie ruchome) | |
| Numer artykułu | 1417333 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | AF1LEA |
| Klucz produktu | AF1LEA |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27061801 |
| ECLASS-15.0 | 27061801 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003249 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak (Brak zwolnień/wyłączeń) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości granicznych
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Brak substancji o stężeniu masowym powyżej 0,1% |
Produkty kompatybilne
Często wyszukiwane
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław