Adapter czołowy VARIOFACE do Siemens SIMATIC® ET 200SP HA, z 37-biegunowym złączem męskim D-SUB do cyfrowych modułów peryferyjnych 24 V DC i analogowych modułów peryferyjnych, możliwość przyłączenia maks. 32 kanałów
Instrukcja montażu: | Po podłączeniu adapter czołowy i blok terminalowy tworzą całość i nie można ich już rozdzielić! |
Uwaga dotycząca eksploatacji | Przy stosowaniu bardzo niskiego napięcia SELV / PELV ( ≤ 25 V AC lub 60 V DC) nie jest konieczna dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa. |
Uwaga dotycząca eksploatacji | Sąsiadujące moduły (w kierunku szyny DIN) należy zabezpieczyć na wyjściu co najmniej jedną izolacją funkcjonalną. Jeśli w aplikacji obowiązują wyższe wymagania dotyczące izolacji (izolacja podstawowa lub wzmocniona), należy podjąć odpowiednie działania (użyć np. płytek separacyjnych). |
Typ produktu | Adapter czołowy |
Właściwości izolacji | |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Max. dopuszczalne napięcie robocze | 25 V AC |
60 V DC | |
maksymalny dopuszczalny prąd | 1 A (na tor) |
2 A (na tor 17 i 18 przy zasilaniu napięciem roboczym przez złącze męskie D-SUB) | |
10 A (przy zasilaniu napięciem roboczym przez przyłącze śrubowe) | |
Znamionowy rodzaj pracy | 100 % ED |
Znamionowe napięcie izolacji | 63 V |
Znamionowe napięcie udarowe | 0,6 kV (Izolacja funkcyjna) |
Obsługiwany sterownik SIEMENS ET 200SP HA | |
Odpowiedni blok terminalowy | 6DL1193-6TP00-0BH1 |
6DL1193-6TP00-0DH1 | |
6DL1193-6TP00-0BM1 | |
6DL1193-6TP00-0DM1 | |
Odpowiedni moduł peryferyjny | 6DL1131-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
6DL1131-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
6DL1131-6TH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
6DL1132-6BH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
6DL1132-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
6DL1133-6EW00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
6DL1134-6JH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
6DL1134-6TH00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
6DL1135-6TF00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
Poziom sterowania | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze wtykowe |
Liczba biegunów | 36 |
Poziom sterowania | |
Rodzaj przyłącza | męskie złącze wtykowe D-SUB |
Ilość przyłączy | 1 |
Liczba biegunów | 37 |
Poziom sterowania | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Ilość przyłączy | 1 |
Liczba biegunów | 3 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,34 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Szerokość | 22 mm |
Wysokość | 89 mm |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony | IP00 |
≥ IP54 (Miejsce montażu) | |
Temperatura otoczenia (praca) | -20 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Wysokość | ≤ 2000 m |
UL, USA / Kanada | |
Oznaczanie | UL 508 Recognized |
Normy/przepisy | DIN EN 50178 |
Sposób montażu | Montaż wtykowy |
Informacja montażowa | obok siebie bez odstępu |
Pozycja montażu | dowolna |
Numer artykułu | 1076338 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK2117 |
Klucz produktu | CK2117 |
Strona katalogu | Strona 512 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626783543 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 80 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 80 g |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS-9.0 | 27242292 |
ECLASS-10.0.1 | 27242292 |
ECLASS-11.0 | 27242292 |
ETIM 8.0 | EC002584 |
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
China RoHS | Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e |
Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych |