CABLE-D37F-FLK50-HF-ETHA/...
-
Kabel
1530079
Okrągły kabel konfekcjonowany; sterownik: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: IDC/FLK listwa styków żeńskich (1x 50-bieg.); długość kabla: zmienna
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Kabel systemowy |
| Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
| Izolacja | Izolacja funkcyjna |
| Kategoria przepięciowa | II |
| Stopień zanieczyszczenia | 2 |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP00 |
| Stopień ochrony (Miejsce montażu) | ≥ IP54 (Miejsce montażu) |
| Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C (Ułożenie na stałe) |
| -10 °C ... 70 °C (Ułożenie ruchome) | |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Wysokość | ≤ 2000 m |
| Napięcie robocze (AC) | ≤ 25 V AC |
| Napięcie robocze (DC) | ≤ 60 V DC |
| Znamionowy rodzaj pracy | 100 % ED |
| Prąd (na tor, 50°C) | ≤ 1 A |
| Prąd (na tor, 70°C) | ≤ 0,6 A |
| Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
| Znamionowe napięcie izolacji | 63 V |
| Znamionowe napięcie udarowe | 0,6 kV |
| Obsługiwany sterownik: SIEMENS ET 200SP HA | |
| Odpowiedni blok terminalowy | 6DL1193-6TP00-0BH1 |
| 6DL1193-6TP00-0DH1 | |
| 6DL1193-6TP00-0BM1 | |
| 6DL1193-6TP00-0DM1 | |
| Odpowiedni moduł peryferyjny | 6DL1131-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| 6DL1132-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| Długość przewodów | zmienna |
| 50X0.14 [PVC] | |
| UL AWM Style | 2464/1061 |
| Liczba biegunów | 50 |
| Ekranowany | nie |
| Typ przewodu | 50X0.14 [PVC] |
| Rodzaj przewodu | Okrągły kabel konfekcjonowany |
| Budowa linki przewodu sygnałowego | 7x 0,16 mm |
| przewód sygnałowy AWG | 26 |
| Przekrój przewodu | 50x 0,14 mm² |
| Średnica żyły łącznie z izolacją | 1 mm ±0,03 mm |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 10,30 mm ±0,4 mm |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | Semi Rigid PCW |
| płaszcz zewnętrzny, kolor | szary |
| Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
| Oporność linii | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| Rezystancja izolacji | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 86 mm |
| najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 161 mm |
| Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 5000 (Przy promieniu ≥ 15x średnica zewnętrzna) |
| Bezhalogenowość | nie |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | IEC 60332-1-2 (przewód surowy) |
| VDE 0842, część 332-1-2 (przewód surowy) | |
| IEC 60332-3-22 (przewód surowy) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| olejoodporność | odporny na przypadkowe zachlapanie (przewód surowy) |
| Wersja przewodu | Przewód na jeden moduł |
| Kod kolorystyczny: Pojedynczy przewód | |
| czarny | IDC/FLK50 (1) = D-SUB37 (17) |
| brązowy | IDC/FLK50 (2) = D-SUB37 (17) |
| czerwona | IDC/FLK50 (3) = D-SUB37 (1) |
| pomarańczowy | IDC/FLK50 (4) = D-SUB37 (2) |
| żółty | IDC/FLK50 (5) = D-SUB37 (3) |
| zielony | IDC/FLK50 (6) = D-SUB37 (4) |
| niebieski | IDC/FLK50 (7) = D-SUB37 (5) |
| fioletowy | IDC/FLK50 (8) = D-SUB37 (6) |
| szary | IDC/FLK50 (9) = D-SUB37 (7) |
| biały | IDC/FLK50 (10) = D-SUB37 (8) |
| biały-czarny | IDC/FLK50 (11) = D-SUB37 (36) |
| biały-brązowy | IDC/FLK50 (12) = D-SUB37 (36) |
| biały-czerwona | IDC/FLK50 (13) = D-SUB37 (17) |
| biały-pomarańczowy | IDC/FLK50 (14) = D-SUB37 (17) |
| biały-żółty | IDC/FLK50 (15) = D-SUB37 (9) |
| biały-zielony | IDC/FLK50 (16) = D-SUB37 (10) |
| biały-niebieski | IDC/FLK50 (17) = D-SUB37 (11) |
| biały-fioletowy | IDC/FLK50 (18) = D-SUB37 (12) |
| biały-szary | IDC/FLK50 (19) = D-SUB37 (13) |
| brązowy-czarny | IDC/FLK50 (20) = D-SUB37 (14) |
| brązowy-czerwona | IDC/FLK50 (21) = D-SUB37 (15) |
| brązowy-pomarańczowy | IDC/FLK50 (22) = D-SUB37 (16) |
| brązowy-żółty | IDC/FLK50 (23) = D-SUB37 (36) |
| brązowy-zielony | IDC/FLK50 (24) = D-SUB37 (36) |
| brązowy-niebieski | IDC/FLK50 (25) = D-SUB37 (18) |
| brązowy-fioletowy | IDC/FLK50 (26) = D-SUB37 (18) |
| brązowy-szary | IDC/FLK50 (27) = D-SUB37 (20) |
| brązowy-biały | IDC/FLK50 (28) = D-SUB37 (21) |
| zielony-czarny | IDC/FLK50 (29) = D-SUB37 (22) |
| zielony-brązowy | IDC/FLK50 (30) = D-SUB37 (23) |
| zielony-czerwona | IDC/FLK50 (31) = D-SUB37 (24) |
| zielony-pomarańczowy | IDC/FLK50 (32) = D-SUB37 (25) |
| zielony-niebieski | IDC/FLK50 (33) = D-SUB37 (26) |
| zielony-fioletowy | IDC/FLK50 (34) = D-SUB37 (27) |
| zielony-szary | IDC/FLK50 (35) = D-SUB37 (37) |
| zielony-biały | IDC/FLK50 (36) = D-SUB37 (37) |
| żółty-czarny | IDC/FLK50 (37) = D-SUB37 (18) |
| żółty-brązowy | IDC/FLK50 (38) = D-SUB37 (18) |
| żółty-czerwona | IDC/FLK50 (39) = D-SUB37 (28) |
| żółty-pomarańczowy | IDC/FLK50 (40) = D-SUB37 (29) |
| żółty-niebieski | IDC/FLK50 (41) = D-SUB37 (30) |
| żółty-fioletowy | IDC/FLK50 (42) = D-SUB37 (31) |
| żółty-szary | IDC/FLK50 (43) = D-SUB37 (32) |
| żółty-biały | IDC/FLK50 (44) = D-SUB37 (33) |
| szary-czarny | IDC/FLK50 (45) = D-SUB37 (34) |
| szary-brązowy | IDC/FLK50 (46) = D-SUB37 (35) |
| szary-czerwona | IDC/FLK50 (47) = D-SUB37 (37) |
| szary-pomarańczowy | IDC/FLK50 (48) = D-SUB37 (37) |
| poziom instalacji | |
| Przyłącze według normy | IEC 60603-13 |
| Rodzaj przyłącza | IDC/FLK listwa styków żeńskich |
| Gwint śruby | UNC 4-40 |
| Ilość przyłączy | 1 |
| Liczba biegunów | 50 |
| Liczba cykli wtykania | > 50 |
| Raster | 2,54 mm |
| Poziom sterowania | |
| Przyłącze według normy | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Rodzaj przyłącza | Listwa styków żeńskich D-SUB |
| Gwint śruby | UNC4-40 |
| Ilość przyłączy | 1 |
| Liczba biegunów | 37 |
| Moment dokręcania | 0,2 Nm |
| Liczba cykli wtykania | > 200 |
| Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
| Normy/przepisy | DIN EN 50178 |
| Uwaga dotycząca eksploatacji | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów. |
| Numer artykułu | 1530079 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | DK225S |
| Klucz produktu | DK225S |
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| Kraj pochodzenia | Informacje o kraju pochodzenia są dostarczane wraz z przesyłką. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000237 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
Produkty kompatybilne
-
FLKM-PA-D37/ETHA - Adapter czołowy 1076338
-
VIP-2/PT/FLK50/PLC - Moduł pasywny 2903803
-
VIP-2/SC/FLK50/PLC - Moduł pasywny 2315227
-
FLKM 50/32P/PLC - Moduł pasywny 2291121
-
FLKM 50/32M/PLC - Moduł pasywny 2289719
-
FLKMS 50/32IM/PLC - Moduł pasywny 2284523
-
UMK-32 RM/MR-G24/1/PLC - Moduł aktywny 2979472
-
UM-32 RM/RT-G24/21/PLC - Moduł aktywny 2968373
-
FLKM 50/KDS3-MT/PPA/PLC - Moduł pasywny 2290614
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław