CABLE-D37F/4XD15F/10,0M/ETHA
-
Kabel
1119210
Okrągły kabel konfekcjonowany; sterownik: Siemens SIMATIC® ET 200SP HA; przyłącze 1: Listwa styków żeńskich D-SUB (1x 37-bieg.); złącze 2: Listwa styków żeńskich D-SUB (4x 15-bieg.); długość kabla: 10 m
Szczegóły produktu
| Typ produktu | Kabel systemowy |
| Warunki otoczenia | |
| Stopień ochrony | IP00 |
| Stopień ochrony (Miejsce montażu) | ≥ IP54 (Miejsce montażu) |
| Temperatura otoczenia (praca) (Ułożenie na stałe) | -40 °C ... 70 °C (Ułożenie na stałe) |
| Temperatura otoczenia (praca) (Ułożenie ruchome) | -10 °C ... 70 °C (Ułożenie ruchome) |
| Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Wysokość | ≤ 2000 m |
| Napięcie robocze (AC) | ≤ 30 V AC |
| Napięcie robocze (DC) | ≤ 60 V DC |
| Znamionowy rodzaj pracy | 100 % ED |
| Prąd (na tor, 50°C) | ≤ 1 A (po rozwinięciu, patrz obniżenie parametrów znamionowych) |
| Prąd (na tor, 70°C) | ≤ 0,6 A (po rozwinięciu, patrz obniżenie parametrów znamionowych) |
| Obsługiwany sterownik: SIEMENS ET 200SP HA | |
| Odpowiedni blok terminalowy | 6DL1193-6TP00-0BH1 |
| 6DL1193-6TP00-0DH1 | |
| 6DL1193-6TP00-0BM1 | |
| 6DL1193-6TP00-0DM1 | |
| Odpowiedni moduł peryferyjny | 6DL1131-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) |
| 6DL1132-6BL00-0PH1 (Terminal Block H1/M1) | |
| Długość przewodów | 10 m |
| 10X0.14 [PVC] | |
| UL AWM Style | 2464/1061 |
| Liczba biegunów | 10 |
| Ekranowany | nie |
| Typ przewodu | 10X0.14 [PVC] |
| Rodzaj przewodu | Okrągły kabel konfekcjonowany |
| Budowa linki przewodu sygnałowego | 7x 0,16 mm |
| przewód sygnałowy AWG | 26 |
| Przekrój przewodu | 10x 0,14 mm² |
| Średnica żyły łącznie z izolacją | 1 mm ±0,03 mm |
| Zewnętrzna średnica przewodu | 6,10 mm ±0,4 mm |
| płaszcz zewnętrzny, materiał | Semi Rigid PCW |
| płaszcz zewnętrzny, kolor | szary |
| Materiał przewodu | ocynkowana skrętka Cu |
| Oporność linii | ≤ 145 Ω/km (20 °C) |
| Rezystancja izolacji | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Najmniejszy promień gięcia, ułożenie na stałe | 52 mm |
| najmniejszy promień gięcia, ułożenie ruchome | 98 mm |
| Obciążalność dynamiczna (zginanie) | Cykle gięcia maksymalnie: 5000 |
| Bezhalogenowość | nie |
| odporność na rozprzestrzenianie się płomienia | IEC 60332-1-2 (przewód surowy) |
| VDE 0842, część 332-1-2 (przewód surowy) | |
| IEC 60332-3-22 (przewód surowy) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| olejoodporność | odporny na przypadkowe zachlapanie (przewód surowy) |
| Wersja przewodu | Kabel rozdzielający na cztery moduły |
| Kod kolorystyczny: Pojedynczy przewód | |
| czarny | D-SUB 37 X1 (1) = D-SUB15 X2 (1) |
| brązowy | D-SUB 37 X1 (2) = D-SUB15 X2 (2) |
| czerwona | D-SUB 37 X1 (3) = D-SUB15 X2 (3) |
| pomarańczowy | D-SUB 37 X1 (4) = D-SUB15 X2 (4) |
| żółty | D-SUB 37 X1 (5) = D-SUB15 X2 (5) |
| zielony | D-SUB 37 X1 (6) = D-SUB15 X2 (6) |
| niebieski | D-SUB 37 X1 (7) = D-SUB15 X2 (7) |
| fioletowy | D-SUB 37 X1 (8) = D-SUB15 X2 (8) |
| szary | D-SUB 37 X1 (17) = D-SUB15 X2 (9) |
| biały | D-SUB 37 X1 (36) = D-SUB15 X2 (10) |
| czarny | D-SUB 37 X1 (9) = D-SUB15 X3 (1) |
| brązowy | D-SUB 37 X1 (10) = D-SUB15 X3 (2) |
| czerwona | D-SUB 37 X1 (11) = D-SUB15 X3 (3) |
| pomarańczowy | D-SUB 37 X1 (12) = D-SUB15 X3 (4) |
| żółty | D-SUB 37 X1 (13) = D-SUB15 X3 (5) |
| zielony | D-SUB 37 X1 (14) = D-SUB15 X3 (6) |
| niebieski | D-SUB 37 X1 (15) = D-SUB15 X3 (7) |
| fioletowy | D-SUB 37 X1 (16) = D-SUB15 X3 (8) |
| szary | D-SUB 37 X1 (18) = D-SUB15 X3 (9) |
| biały | D-SUB 37 X1 (37) = D-SUB15 X3 (10) |
| czarny | D-SUB 37 X1 (20) = D-SUB15 X4 (1) |
| brązowy | D-SUB 37 X1 (21) = D-SUB15 X4 (2) |
| czerwona | D-SUB 37 X1 (22) = D-SUB15 X4 (3) |
| pomarańczowy | D-SUB 37 X1 (23) = D-SUB15 X4 (4) |
| żółty | D-SUB 37 X1 (24) = D-SUB15 X4 (5) |
| zielony | D-SUB 37 X1 (25) = D-SUB15 X4 (6) |
| niebieski | D-SUB 37 X1 (26) = D-SUB15 X4 (7) |
| fioletowy | D-SUB 37 X1 (27) = D-SUB15 X4 (8) |
| szary | D-SUB 37 X1 (17) = D-SUB15 X4 (9) |
| biały | D-SUB 37 X1 (36) = D-SUB15 X4 (10) |
| czarny | D-SUB 37 X1 (28) = D-SUB15 X5 (1) |
| brązowy | D-SUB 37 X1 (29) = D-SUB15 X5 (2) |
| czerwona | D-SUB 37 X1 (30) = D-SUB15 X5 (3) |
| pomarańczowy | D-SUB 37 X1 (31) = D-SUB15 X5 (4) |
| żółty | D-SUB 37 X1 (32) = D-SUB15 X5 (5) |
| zielony | D-SUB 37 X1 (33) = D-SUB15 X5 (6) |
| niebieski | D-SUB 37 X1 (34) = D-SUB15 X5 (7) |
| fioletowy | D-SUB 37 X1 (35) = D-SUB15 X5 (8) |
| szary | D-SUB 37 X1 (18) = D-SUB15 X5 (9) |
| biały | D-SUB 37 X1 (37) = D-SUB15 X5 (10) |
| Przyłącze 1 | |
| Przyłącze według normy | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Rodzaj przyłącza | Listwa styków żeńskich D-SUB |
| Gwint śruby | UNC 4-40 |
| Ilość przyłączy | 1 |
| Liczba biegunów | 37 |
| Moment dokręcania | 0,2 Nm |
| Liczba cykli wtykania | > 200 |
| Raster | 2,77 mm |
| Połączenie 2 | |
| Przyłącze według normy | IEC 60807-2 |
| DIN 41652 | |
| Rodzaj przyłącza | Listwa styków żeńskich D-SUB |
| Gwint śruby | UNC 4-40 |
| Ilość przyłączy | 4 |
| Liczba biegunów | 15 |
| Moment dokręcania | 0,2 Nm |
| Liczba cykli wtykania | > 200 |
| Raster | 2,74 mm |
| Uwaga dotycząca eksploatacji | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów. |
| Numer artykułu | 1119210 |
| Jednostka opakowania | 1 Szt. |
| Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
| Uwaga | Produkcja na zamówienie (bez możliwości zwrotu) |
| Klucz sprzedaży | CK225S |
| Klucz produktu | DK225S |
| GTIN | 4063151048358 |
| Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 2 259,7 g |
| Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 22,22 g |
| Numer taryfy celnej | 85444290 |
| Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242220 |
| ECLASS-15.0 | 27242220 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000237 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
| zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(a)-I, 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
| EU REACH SVHC | |
| Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Lead (nr CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | ffb07fab-4fea-4c5e-87b2-057e08e33336 |
Produkty kompatybilne
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław