PLC-V8L/D15S/OUT
-
Przyłącze stystemowe
1104789
Adapter V8 do 8 x PLC-INTERFACE (14 mm), połączenie 1: męskie złącze wtykowe D-SUB 1x 15-bieg., połączenie 2: Przyłącze wtykowe (Do montażu na 8x złączka szynowa PLC-INTERFACE), połączenie 3: Przyłącze śrubowe 1x 2-bieg., liczba kanałów: 8, logika wysterowania: przełączany plusem
Ten produkt wymaga do działania innych produktów.
Konieczne akcesoria
Szczegóły produktu
Typ produktu | Moduł transmisyjny |
Rodzina produktów | PLC-INTERFACE |
Liczba biegunów | 15 |
liczba kanałów | 8 |
Tryb pracy | 100 % współczynnik pracy |
Właściwości izolacji: Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
Izolacja | Izolacja funkcyjna |
Kategoria przepięciowa | II |
Stopień zanieczyszczenia | 2 |
Zakres napięcia roboczego | 18 V DC ... 30 V DC |
Prąd (na odgałęzienie) | ≤ 1 A |
Prąd (Zasilanie elektryczne) | ≤ 3 A |
Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
Znamionowe napięcie izolacji | 50 V |
Znamionowe napięcie udarowe | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
Obsługiwany sterownik uniwersalny | |
Odpowiednia karta I/O | universal |
Przyłącze 1 (poziomu sterowania) | |
Przyłącze według normy | IEC 60807-2 |
Rodzaj przyłącza | męskie złącze wtykowe D-SUB |
Gwint śruby | UNC 4-40 |
Ilość przyłączy | 1 |
Liczba biegunów | 15 |
Liczba cykli wtykania | > 500 |
Raster | 2,74 mm |
Przyłącze 2 (poziomu obiektu) | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze wtykowe |
Wskazówka | Do montażu na 8x złączka szynowa PLC-INTERFACE |
Przyłącze 3 (zasilania) | |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze śrubowe |
Długość odizolowania | 8 mm |
Gwint śruby | M3 |
Ilość przyłączy | 1 |
Liczba biegunów | 2 |
Przekrój przewodu sztywnego | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Przekrój przewodu drutowego (2 przewody o takim samym przekroju) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Przekrój przewodu giętkiego | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Tulejka bez płaszcza z tworzywa sztucznego) | |
0,25 mm² ... 2,5 mm² (Tulejka z płaszczem z tworzywa sztucznego) | |
Przekrój przewodu elastycznego (2 przewody o takim samym przekroju) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
0,25 mm² ... 0,75 mm² (Tulejka bez płaszcza z tworzywa sztucznego) | |
0,5 mm² ... 1,5 mm² (Tulejka TWIN z tulejką z tworzywa sztucznego) | |
Przekrój przewodu AWG | 24 ... 12 |
Moment dokręcania | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Raster | 5 mm |
Wskaźnik statusu | tak |
wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona |
Wymiary produktu | |
Szerokość | 112,3 mm |
Wysokość | 41,02 mm |
Głębokość | 49,89 mm |
Kolor | szary (RAL 7042) |
Klasa palności wg UL 94 | V0 |
Warunki otoczenia | |
Stopień ochrony (Moduł) | IP20 |
Stopień ochrony (Miejsce montażu) | ≥ IP54 |
Temperatura otoczenia (praca) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura otoczenia (składowanie/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Wysokość | ≤ 2000 m |
UKCA | |
Certyfikat | Zgodność z UKCA |
UL, USA / Kanada | |
Oznaczanie | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
UL, Kanada | |
Oznaczanie | Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X |
UL, USA | |
Oznaczanie | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
Dopuszczenie morskie | |
Certyfikat | TAE0000196 |
Dane przemysłu stoczniowego | |
Temperature | D |
Humidity | A |
Drgania | C |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Kompatybilność elektromagnetyczna | Zgodność z dyrektywą EMC |
Dyrektywa dot. urządzeń niskiego nap. | Zgodność z dyrektywą niskonapięciową |
Odstępy izolacyjne w powietrzu i prądy pełzające | |
Normy/przepisy | EN IEC 60664-1 |
Sposób montażu | Montaż nasadzany |
Informacja montażu | obok siebie bez odstępu |
Pozycja montażu | dowolna |
Uwaga dotycząca eksploatacji | Użycie zgodne z przeznaczeniem zakłada przestrzeganie wytycznych w sprawie instalacji (patrz „Do pobrania”). W przypadku zastosowań lub użytkowania z produktami innych producentów należy również przestrzegać specyfikacji, instrukcji ostrzegawczych i bezpieczeństwa odpowiednich producentów. |
Numer artykułu | 1104789 |
Jednostka opakowania | 1 Szt. |
Minimalne zamówienie | 1 Szt. |
Klucz sprzedaży | CK21D2 |
Klucz produktu | DK21D2 |
GTIN | 4055626971049 |
Waga jednej sztuki (z opakowaniem) | 129,8 g |
Waga jednej sztuki (bez opakowania) | 82,5 g |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Spełnia wymagania dyrektywy RoHS | Tak |
zwolnienia/wyłączenia, o ile są znane | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS dla danego artykułu jest dostępna w materiałach do pobrania na stronie artykułu w punkcie „Deklaracja producenta“. Dla wszystkich artykułów z EFUP-E tabela deklaracji zgodnie z chińskimi przepisami RoHS nie jest potrzebna i nie jest wystawiana.
|
EU REACH SVHC | |
Informacja o substancji z listy kandydackiej REACH (nr CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (nr CAS: Nie dotyczy) |
Lead (nr CAS: 7439-92-1) | |
SCIP | c65d6ba2-2bbd-4191-88fa-1a13f3dbf57a |
Produkty kompatybilne
-
PLC-RPT- 24DC/21HC - Moduł przekaźnika 2900291
-
PLC-RSC- 24DC/21HC - Moduł przekaźnika 2967620
-
PLC-BPT- 24DC/21-21 - Gniazdo przekaźnikowe 2900283
-
PLC-RSC- 24DC/21-21 - Moduł przekaźnika 2967060
-
PLC-RPT- 24DC/21-21AU - Moduł przekaźnika 2900338
-
PLC-RSC- 24DC/21-21AU - Moduł przekaźnika 2967125
-
PLC-RPT- 24DC/ 1IC/ACT - Moduł przekaźnika 2900298
-
PLC-RSC- 24DC/ 1IC/ACT - Moduł przekaźnika 2967604
-
PLC-RSC- 24DC/ 1- 1/ACT - Moduł przekaźnika 2967109
-
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 5/ACT - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego 2982786
-
PLC-OSC- 24DC/230AC/ 2/ACT - Moduł przekaźnika półprzewodnikowego 2982760
-
PLC-RSC- 24DC/21-21/MS - Moduł przekaźnika 2910502
-
PLC-RSC- 24DC/21-21AU/MS - Moduł przekaźnika 2910507
-
PLC-RSC- 24DC/21HC/MS - Moduł przekaźnika 2910514
-
PLC-RPT- 24DC/21-21/MS - Moduł przekaźnika 2910519
-
PLC-RPT- 24DC/21-21AU/MS - Moduł przekaźnika 2910524
-
PLC-RPT- 24DC/21HC/MS - Moduł przekaźnika 2910530
PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A, 51-317 Wrocław