EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB
-
Sterownik ładowania AC
1627367
Sterownik ładowania EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB jako PCB do ładowania pojazdów elektrycznych wg normy IEC 61851-1, mode 3, zoptymalizowany dla stacji ładowania z zamontowanym na stałe wtykiem ładowania pojazdu. Podłączenie poprzez złącze wtykowe do PCB na listwie podstawowej.
Dostępne bezpłatnie do pobrania.
Do pobrania